Od porysowanego do zregenerowanego w czasie krótszym niż 5 minut

Zestawy naprawcze wału Speedi-Sleeve firmy SKF

Zestawy naprawcze wału Speedi-Sleeve firmy SKF składają się z cienkiej rury ze stali nierdzewnej oraz narzędzia montażowego; pozwalają one na eliminację potrzeby drogiego i czasochłonnego ponownego szlifowania wału.
Speedi-Sleeve-99250

Funkcje i wydajność

  • Zapewnia idealną zewnętrzną powierzchnię uszczelniającą
  • Montaż bez konieczności demontażu wału
  • Nie wymaga zmiany rozmiaru uszczelnienia
  • Wyprodukowany ze stali nierdzewnej AISI 304
  • Pasuje do wałów o średnicy od 12 do 200 mm