Pojazdy osobowe

Sondy lambda SKF

Wzmocnienie silników dla maksymalnej wydajności.
Oxygen sensor

Cechy i zalety

  • Zaprojektowane z precyzją: Nasze sondy lambda dla sektora motoryzacyjnego są precyzyjnie zaprojektowane pod kątem dokładnych odczytów, co pozwala zoptymalizować zużycie paliwa w pojeździe.
  • Niezawodna wydajność: Możesz polegać na naszych czujnikach, które dostarczają spójne i wiarygodne wyniki, zapewniając płynną pracę pojazdu.
  • Zgodność z normami emisji spalin: Bądź odpowiedzialny za środowisko i korzystaj z czujników spełniających rygorystyczne normy emisji spalin.
  • Wsparcie ekspertów: Korzystaj ze wsparcia zespołu SKF.

Przyczyny


Określają one w czasie rzeczywistym prawidłowy stosunek powietrza do paliwa w silniku spalinowym, utrzymując odpowiednią proporcję powietrza i paliwa w celu zapewnienia optymalnej emisji. Układ wydechowy jest zależny od sondy lambda, ponieważ nieprawidłowe spalanie spowoduje uszkodzenie jego podzespołów.

Oznaki niesprawnej sondy lambda

  • Kontrolka ostrzegawcza silnika świeci się na desce rozdzielczej.
  • Samochód szarpie podczas uruchamiania
  • Nietypowo wysokie zużycie paliwa
  • Niska moc silnika podczas przyspieszania
  • Zwiększona emisja toksycznych gazów

Możliwe przyczyny wystąpienia usterki

  • Zwarcia wewnętrzne i zewnętrzne
  • Brak uziemienia/napięcia
  • Przegrzanie
  • Osady/zanieczyszczenia
  • Uszkodzenie mechaniczne
  • Stosowanie paliwa etylizowanego/dodatków

Dlaczego jej wymiana jest ważna

Uszkodzonej sondy lambda nie można naprawić. Musi zostać wymieniona, a niedokonanie wymiany skutkuje:

  • Zmniejszoną oszczędnością paliwa
  • Wyższym poziomem emisji i uszkodzeniem innych podzespołów (np. przegrzaniem katalizatora)
  • Zaleca się wymianę sond lambda parami; obydwu przed katalizatorem lub obydwu za katalizatorem w przypadku przednich lub tylnych sond lambda

Aby zapewnić niezawodne połączenie, SKF posiada w swojej ofercie czujniki dostosowane do konkretnego pojazdu, co ułatwia montaż.