Najwyższej jakości smar plastyczny w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych

Smar plastyczny

Smar SKF jest smarem plastycznym z kompleksem litowym na bazie oleju mineralnego. Odpowiedni do łożysk kół, zawieszenia podwozia, przegubów uniwersalnych i osłon przegubu homokinetycznego samochodów osobowych, dostawczych i lekkich ciężarówek. Smar SKF VKG1/VKG 1001 cechuje się znakomitą odpornością na wymywanie wodą i ma bardzo dobre właściwości antykorozyjne. Duża trwałość mechaniczna i znakomita odporność na utlenianie. Dostępne opakowania różnej wielkości — na różne potrzeby związane z naprawami. Smar plastyczny do przegubu homokinetycznego oferowany jest w pojedynczych i zbiorczych opakowaniach 80 g.
Grease (1)

Ułatwiająca naprawy pasta przeciw korozji ciernej

Korozja cierna, powodowana przez nawet nieznaczne ruchy oscylacyjne i drgania, może prowadzić do uszkodzeń łożysk i czynić ich demontaż niemalże niemożliwym. Pasta SKF przeciw korozji ciernej zwiększa trwałość eksploatacyjną łożysk i redukuje czasochłonność prac konserwacyjnych oraz obniża ponoszone ich koszty.

Cechy i zalety

  • Ograniczanie korozji ciernej dla ułatwienia demontażu łożysk.
  • Łatwiejsze demontowanie podzespołów w rozmaitych zastosowaniach: nakrętek, śrub, kołnierzy, śrub dwustronnych, łożysk, kołków prowadzących, sprzęgieł, dźwigników śrubowych, kłów tokarskich, popychaczy i wałków wielowypustowych.