Uproszczenie napraw i zapobieganie potencjalnym uszkodzeniom

Narzędzia do obsługi układu przeniesienia napędu

Aby przegub homokinetyczny funkcjonował możliwie jak najlepiej, musi być chroniony precyzyjnie dopasowanymi osłonami. Zakładanie owych osłon to często proces długi i skomplikowany – ze względu na konieczność rozłączenia przegubu homokinetycznego i półosi napędowej. Z myślą o mechanikach firma SKF stworzyła narzędzia, które upraszczają tego rodzaju naprawy i znacznie skracają czas ich trwania.
SKF Driveline tools

Cechy i zalety

Narzędzie do opasek uniwersalnych (VKN 400)

  • Narzędzie do obsługi osłon przegubu gwarantujące dokładne i równomierne ściskanie i przycinanie uniwersalnych opasek zaciskowych.
  • Profesjonalna alternatywa wobec zwykłych nożyc i obcinaków.

Narzędzie do opasek zaciskowych (VKN 401)

  • Narzędzie do precyzyjnego ściskania opasek zaciskowych osłon do niektórych przegubów.

Rozpieracz do uniwersalnych osłon przegubu (VKN 402)

  • Pneumatyczny rozpieracz do zakładania uniwersalnych osłon na przeguby homokinetyczne o średnicy do 115 mm, eliminujący potrzebę wymontowania z samochodu przegubu lub całej półosi napędowej.
  • Rozciąganie osłon przegubu bez użycia siły.