Technologia łożysk samonastawnych SKF w celu zapewnienia płynniejszej pracy i zwiększonej trwałości

Łożyska wyciskowe sprzęgła SKF: profesjonalna jakość

Na przestrzeni lat technologia łożysk do sprzęgieł rozwinęła się znacząco: od łożysk kulkowych jednorzędowych po uruchamiane hydraulicznie oraz podwójne sprzęgła mokre i suche najnowocześniejszych pojazdów, jakie spotkać można na naszych drogach.
Clutch release bearing

Cechy i zalety

  • Konstrukcja samonastawna zapewnia płynne sterowanie sprzęganiem i wysprzęganiem.
  • Niewielkie wymiary, mała masa i niskie tarcie ograniczają emisję dwutlenku węgla i stratę mocy.
  • Nasmarowane i uszczelnione na cały okres eksploatacji: ochrona łożyska przed zanieczyszczeniami z tarczy sprzęgła oraz zanieczyszczeniami z zewnątrz.
  • Najwyższej jakości uszczelnienie pojedyncze lub podwójne: odporne na wysokie temperatury pracy, przeciwdziała wnikaniu zanieczyszczeń i pozwala zachować jakość środka smarnego.
  • Bieżnie z hartowanej stali wysokochromowej: utrzymują dużą nośność i sztywność łożyska dla płynnej pracy sprzęgła.
  • Wzmocniona tuleja z tworzyw sztucznych z dodatkiem MoS2*: zapewnia sztywność i ma łatwo nasuwaną rurkę obniżającą poziom hałasu.
  • Solidna, utwardzona metalowa płytka tylna: wytrzymuje duże obciążenia dla wydłużenia okresu eksploatacji.
  • Łożyska przetestowane odpowiednio do specyfikacji wyposażenia oryginalnego: zapewnione optymalne parametry pracy w skrajnych temperaturach, przy dużych obciążeniach i na wysokich obrotach.
  • Dostarczamy łożyska sprzęgła producentom takim jak m.in. Peugeot, Citroen, Audi, Renault i GM.
  • Nasz asortyment obejmuje ponad 140 różnych zestawów łożyska wyciskowego sprzęgła.
  • Dostarczane łożyska są gotowe do zamontowania.

*Dwusiarczkowo-molibdenowy środek smarny