Optymalna sprawność chłodzenia silnika i zrównoważone parametry pracy

Zestawy pompy wody

Pompa wody jest sercem układu chłodzenia. Doskonale dobrany przepływ odpowiedniego płynu chłodniczego przez układ chłodzenia ma zasadnicze znaczenie dla utrzymywania optymalnej temperatury pracy oraz osiągów dużych silników pracujących pod wysokim obciążeniem.
SKF water pump truck

Oferta SKF

  • Asortyment obejmuje ponad 100 różnych łożysk odpowiednich do najważniejszych modeli samochodów ciężarowych występujących na rynku europejskim.
  • Łożyska skrzyni biegów są oferowane pojedynczo w stanie gotowym do zamontowania.

Funkcje i wydajność

  • Konstrukcja wysoce odporna na zużycie: wytrzymuje trudne warunki i zanieczyszczenie otoczenia.
  • Próby jakości i długotrwałości: próby próżniowe potwierdzają szczelność. Wszystkie pompy spełniają wymagania norm jakościowych EN 9001:2000.
  • Ciśnienie i przepływ płynu chłodniczego dostosowane do danego silnika: zapewniają ochronę innych części silnika za sprawą płynnej pracy i niezawodnych osiągów.