Precyzja dla najwyższej dokładności

Łożyska do skrzyń biegów

Będąc dostawcą wyposażenia oryginalnego do koncernów, takich jak Mercedes, Scania, Volvo, MAN, RVI oraz Iveco, zaopatrujemy w wysokiej jakości łożyska skrzyni biegów floty obsługiwane przez rynek części zamiennych. Stały rozwój doprowadził do podniesienia parametrów pracy łożysk, zwiększenia ich trwałości eksploatacyjnej i polepszenia sprawności.
Transmission bearing

Funkcje i wydajność

  • Wykonane ze stali o niskim stopniu zanieczyszczenia: nadzwyczajna wytrzymałość i trwałość (twardość do 65 HRC).
  • Precyzyjne bieżnie zahartowane indukcyjnie: zapobiegają pęknięciom piast z myślą o bezpieczniejszym i długim okresie eksploatacji.
  • Wysoce precyzyjne procesy produkcyjne: gwarantują bardzo wąskie tolerancje wymiarowe pierścieni i wałeczków.
  • Precyzyjnie zaprojektowane z wąskimi tolerancjami: dla uzyskania założonej dużej sztywności, niskich poziomów hałasu i drgań oraz optymalnej trwałości eksploatacyjnej łożysk i kół zębatych.
  • Unikalna strefa styku czoła wałeczka: reguluje grubość filmu smarnego pokrywającego bieżnie nawet przy niewielkich prędkościach, przeciwdziałając gwałtownym wzrostom temperatury w okresie docierania oraz w trakcie pracy.
  • Topografia powierzchni pierścieni i wałeczków: sprzyja niezwłocznemu powstaniu filmu smarnego nieodzownego przy dużym napięciu wstępnym.

Oferta SKF

  • Asortyment obejmuje ponad 100 różnych łożysk odpowiednich do najważniejszych modeli samochodów ciężarowych występujących na rynku europejskim.
  • Łożyska skrzyni biegów są oferowane pojedynczo w stanie gotowym do zamontowania.