SKF łączy siły z NASCAR w celu zapewnienia innowacji i zrównoważonego rozwoju podczas słynnego 24-godzinnego wyścigu Le Mans

SKF Racing2023-06-02

Do słynnego, 24-godzinnego wyścigu pozostało już tylko kilka dni; firma SKF jest profesjonalnym partnerem NASCAR oraz dostawcą innowacyjnych produktów do samochodu Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 nr 24, który będzie startować w tym jednym z najważniejszych światowych wyścigów.

Debiut samochodu nowej generacji w pucharze NASCAR wzbudził dużą ekscytację. Podczas ostatniego wywiadu Ken podkreślił rolę samochodu nowej generacji, zwracając uwagę, że stanowi on bezprecedensowy krok milowy w historii NASCAR, będąc pierwszym samochodem zbudowanym od początku z myślą o tej serii. W miarę jak wzrastają oczekiwania, samochód Next Gen Garage 56 entry, zbudowany z myślą o udziale w zbliżającym się wyścigu Le Mans, wyróżnia się dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii dostarczonej przez firmę SKF. W szczególności firma SKF wysposażyła ten niezwykły samochód w ceramiczne hybrydowe łożyska kulkowe skośne w przypadku wszystkich ośmu łożysk kół. Oprócz tego pojazd jest wyposażony w kluczowe produkty SKF w podzespołach przeniesienia napędu. Dzięki zastosowaniu tych zaawansowanych produktów samochód nowej generacji cechuje się zwiększoną wydajnością i niezawodnością, lepszymi osiągami oraz wyższym poziomem bezpieczeństwa.

Firma SKF wysposażyła samochód Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 nr 24 w ceramiczne hybrydowe łożyska kulkowe skośne w przypadku wszystkich ośmu łożysk kół.

Wzrost dzięki profesjonalnemu partnerstwu

W dynamicznym świecie NASCAR firma SKF jest sprawdzonym partnerem od roku 1988, zapewniając innowacyjne technologie, dzięki którym zespoły NASCAR zdobywają mistrzowskie trofea. Współpraca firmy SKF z NASCAR wykracza poza innowacje produktowe. Jej celem jest wzmocnienie wzrostu biznesowego oraz promocja technologii SKF wśród szerszego grona odbiorców. Stając się profesjonalnym partnerem, firma SKF uzyskała możliwość zaprezentowania swoich produktów w samochodach nowej generacji wraz z innymi uznanymi partnerami. Ken podkreśla wartość współpracy z NASCAR w zakresie testowania poszczególnych elementów i sprawdzania technologii łożysk SKF. Ta współpraca przynosi korzyści nie tylko dla NASCAR, ale otwiera również firmie SKF możliwość poszerzenia obecności na inne serie wyścigów.

Przyszłość NASCAR rysuje się w jasnych barwach. Zwrot tej organizacji ze świata sportów motorowych w stronę bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska wyścigów, widoczny na przykładzie samochodów nowej generacji, stanowi dla niej przepustkę do długofalowego sukcesu. Firma SKF ewoluuje wraz z NASCAR, wprowadzając nowe technologie i wspierając starania tej organizacji na rzecz zwiększenia popularności oraz odnalezienia swojego miejsca w nieustannie zmieniającym się świecie wyścigów samochodowych.

Zwrot tej organizacji ze świata sportów motorowych w stronę bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska wyścigów, widoczny na przykładzie samochodów nowej generacji.

Ścisła współpraca SKF z NASCAR zaowocowała nie tylko zwycięstwami w mistrzostwach, ale utorowała również drogę do innowacji, zrównoważonego rozwoju i obiecującej przyszłości. Zaangażowanie firmy SKF w rozwój technologii, wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska oraz współpraca z NASCAR stanowią dowód na zrozumienie dla sportowego ducha i wizji nieustannego rozwoju. W miarę jak NASCAR ewoluuje i przyciąga kolejnych fanów, firma SKF towarzyszy temu rozwojowi, zapewniając zawodnikom i zespołom najnowocześniejsze rozwiązania oparte na wieloletnim doświadczeniu.