SKF pomaga w pobiciu przez prototypowy motocykl rekordu świata na dystansie 4183,8 km

Aktualności2023-09-11

Powiększony zbiornik paliwa, specjalne łożyska kół oraz inne innowacje pomagają w pobiciu nowego rekordu świata odległości przejechanej przez prototypowy motocykl na jednym tankowaniu.

Firma SKF odegrała ważną rolę w ustanowieniu nowego rekordu świata: najdłuższego dystansu przejechanego przez prototypowy motocykl na jednym tankowaniu. 
Prototypowy motocykl pokonał 4183,8 km z Albino w północnych Włoszech do Nordkap w Norwegii bez uzupełniania paliwa. Firma SKF wspomogła dostawcę podzespołów motocyklowych Acerbis w realizacji projektu AC50 polegającego na skonstruowaniu tego motocykla.
Projekt AC50 obejmował kilka znaczących przełomów, przede wszystkim opracowanie zbiornika mieszczącego 108 litrów paliwa. Dodatkowo firma SKF dostarczyła specjalnie przygotowane łożyska kół i uszczelnienia, tak aby zapewnić możliwie najbardziej wydajną i wygodną jazdę.

„Gdy usłyszeliśmy o projekcie AC50 firmy Acerbis, zrozumieliśmy, że ta próba pobicia rekordu świata w istocie dotyczy ochrony środowiska, co wpisuje się w naszą strategię zrównoważonego rozwoju”, powiedział Nicolas Berruet, Kierownik ds. Rozwoju Działalności w SKF. 

Zanim pojazdy takie jak motocykle przejdą całkowicie na napęd elektryczny, ważne jest, aby zwiększyć ich efektywność energetyczną. Projekty takie jak AC50 pokazują, że odpowiednie podejście może przyczynić się do znacznej redukcji zużycia paliwa.

„W przypadku AC50 główną potrzebą było znalezienie skutecznych rozwiązań ograniczających zużycie energii przez pojazd”, powiedział Paolo Giraudo, Kierownik ds. Projektów w SKF. „Największe straty zidentyfikowaliśmy na kołach, zaproponowaliśmy zatem łożyska kół i uszczelnienia o specjalnej konstrukcji”.

Łożyska zostały zaprojektowane z myślą o zmniejszeniu tarcia bez negatywnego wpływu na trwałość, zaś w przypadku uszczelnień połączono niskie tarcie z wysokim stopniem ochrony.

W czerwcu 2023 trzech kierowców na zmianę pokonało motocyklem starannie zaplanowaną trasę ze średnią prędkością 70 km/h. Po przejechaniu przez Austrię, Niemcy, Danię, Szwecję i Finlandię zespół pobił rekord, docierając na Nordkap 15 czerwca. 

Guido Acerbis, CEO Acerbis, powiedział: „Jako dziecko marzyłem o znalezieniu się w Księdze Rekordów Guinessa. Dzisiaj to marzenie stało się rzeczywistością”.