SKF i Nexus Automotive łączą siły, aby wspierać Garrett Trucksport podczas serii wyścigów FIA European Truck Racing Championship

SKF Racing2024-06-27

Z przyjemnością ogłaszamy nawiązanie współpracy w zakresie sponsorowania zespołu Garrett Trucksport w wyścigach FIA European Truck Racing Championship (ETRC) w 2024 roku. Ta ekscytująca współpraca łączy liderów branży zaawansowanych technologii i rozwiązań motoryzacyjnych we wspieraniu zespołu znanego z szybkości, siły i precyzji na torze wyścigowym.

Ten rok jest początkiem ekscytującej współpracy pomiędzy SKF i zespołem Garrett Trucksport. Mistrzostwa rozpoczęły się w maju i potrwają do października, a w całej Europie odbędą się pełne emocji wyścigi. Gdy ciężarówki pędzą po torach wyścigowych, jesteśmy dumni, że nasza nazwa jest kojarzona z zespołem, który uosabia prędkość, moc i precyzję.

FIA European Truck Racing Championship to jedno z najbardziej porywających wydarzeń w sportach motorowych, ukazujące siłę i imponującą inżynierię ciężarówek wyścigowych. Każdy wyścig jest świadectwem umiejętności i determinacji kierowców, a także doskonałości technologicznej ich ciężarówek. Wspieranie zespołu Garrett Trucksport doskonale wpisuje się w wartości SKF, jakimi są jakość i wydajność.

Współpraca SKF z zespołem Garrett Trucksport to coś więcej niż tylko relacja sponsorska – to partnerstwo oparte na wspólnych celach i wzajemnym szacunku. Nasze zaawansowane technologie łożyskowe zostały zaprojektowane w celu poprawy osiągów i niezawodności samochodów ciężarowych o wysokich osiągach. Wspierając Garrett Trucksport, wyrażamy nasze zaangażowanie w wyznaczanie nowych granic w zakresie inżynierii motoryzacyjnej.

W miarę trwania mistrzostw z niecierpliwością czekamy na każdy kolejny wyścig i możliwość obserwowania dalszych sukcesów zespołu Garrett Trucksport. Nasza współpraca nie tylko poprawi wyniki zespołu, ale będzie również źródłem cennych informacji i bodźcem do wprowadzania innowacji, które przyniosą korzyści branży motoryzacyjnej.

Zapraszamy wszystkich naszych partnerów, klientów i entuzjastów sportów motorowych do śledzenia zmagań zespołu Garrett Trucksport podczas FIA European Truck Racing Championship 2024. Śledź aktualizacje, wyniki wyścigów i zakulisowe treści związane z naszym partnerstwem i niesamowitą pracą wykonywaną na torze i poza nim za pośrednictwem naszych kanałów w mediach społecznościowych i obserwuj nas na @SKFAutomotive.