Główna funkcja zawieszenia tylnego (i przedniego) polega na ochronie głównego korpusu samochodu przed kontaktem z podłożem i utrzymaniu kół na drodze. Inną funkcją jest poprawa stabilności na zakrętach i zwiększenie komfortu jazdy.
Układ zawieszenia pracuje przy siłach działających w górę i w dół. Masa samochodu dociska go do podłoża, zaś sprężyna wypycha go w górę, aby temu zapobiec. Potrzebny jest jednak kolejny system ograniczający wypychanie na sprężynie, i właśnie do tego służy amortyzator. Główną funkcją amortyzatora jest pochłanianie i ograniczanie sprężania i ponownego rozprężania sprężyny.
Niezależne zawieszenie to jeden z najczęstszych układów zawieszenia obok sztywnej osi tylnej. Aby zrozumieć jeden system, należy zdobyć informacje o drugim. Dlatego właśnie najpierw omówimy sztywne osie tylne. W przypadku wypychania jednego koła na sztywnej osi tylnej w górę drugie koło zachowuje się przeciwnie. Niezależny układ zawieszenia tylnego umożliwia podnoszenie i obniżanie każdego koła bez wpływu na drugie, co zapewnia lepszą kontrolę przyczepności w samochodzie wyposażonym w taki układ.
W niezależnym układzie zawieszenia tylnego każde koło może się podnieść lub obniżyć bez wpływu na drugie, co zapewnia lepszą przyczepność samochodu wyposażonego w taki układ. Lepsza przyczepność to jedna z najważniejszych zalet tego rozwiązania. Dlatego też zalety tego typu układu są widoczne podczas jazdy po nierównych drogach. Dodatkowo w miarę podnoszenia i obniżania się kół ich powierzchnia styku z drogą nie zmienia się, co zwiększa żywotność i poprawia właściwości użytkowe opony.
Tak czy inaczej, jeśli podejrzewasz nieprawidłowe działanie samochodu, dobra praktyka wymaga oddania go do sprawdzenia profesjonalnemu mechanikowi. Postąpienie inaczej może być niebezpieczne i ryzykowne. Wiele omówionych oznak może wynikać także z innych problemów mechanicznych, które nie muszą wiązać się z układem zawieszenia. Dlatego też najlepiej dokładnie poszukać przyczyn.
Można także skorzystać z poniższego hiperłącza i obejrzeć wszystkie produkty związane z układem zawieszenia produkowane dla Ciebie przez SKF zgodnie z zasadami najwyższej staranności. Naszym priorytetem jest dalsze tworzenie produktów wysokiej jakości, które zapewnią bezpieczeństwo naszym klientom.
Zobacz nasze produkty do układu kierowniczego i układu zawieszenia