Nacisk na zrównoważony rozwój: Misja SKF Vehicle Aftermarket mająca na celu ograniczenie emisji w całym cyklu życia produktu

Aktualności2023-06-06

Naszym celem jest przedłużenie czasu eksploatacji istniejącej floty pojazdów dzięki naszym częściom i usługom.

Naprawianie, ponowne wykorzystywanie i recykling zamiast kupowania nowych produktów mają duże znaczenie, szczególnie w branży motoryzacyjnej. W firmie SKF doskonale rozumiemy, jak duży wpływ mają takie praktyki na środowisko. Zrównoważony rozwój na niezależnym rynku samochodowych części zamiennych polega na stawianiu coraz to ambitniejszych celów w zakresie ograniczania emisji w całym cyklu życia produktu. Dzięki działowi części zamiennych do samochodów firma SKF może przyczyniać się do przedłużenia czasu eksploatacji istniejących pojazdów. Rozumiemy obecnie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, że początkowe emisje związane z wyprodukowaniem nowego pojazdu są niezaprzeczalnie wysokie. Jak podkreśla w niedawnym wywiadzie Philipp Herlein, Dyrektor Biznesowy SKF Vehicle Aftermarket – „Początkowe emisje związane z wyprodukowaniem nowego pojazdu są bardzo wysokie, dlatego musimy skupić się na odpowiednim utrzymaniu istniejących samochodów osobowych”.

Rozwój pojazdów na paliwa alternatywne, takich jak samochody hybrydowe i elektryczne, pokazuje, że branża angażuje się w walkę ze zmianami klimatycznymi. Oferta firmy SKF dla samochodów, ciężarówek i jednośladów jest stale poszerzana w celu ograniczenia tarcia i zapewnienia bezpiecznej mobilności. Firma SKF wspiera rewolucję elektryczną w motoryzacji poprzez skupienie się na rozwoju produktów OEM dla segmentu pojazdów elektrycznych. Patrząc z całościowej perspektywy środowiskowej, firma SKF dokłada starań, aby utrzymać istniejące floty pojazdów w najlepszym możliwym stanie i w ten sposób zmniejszyć ogólny bilans emisji, wyjaśnia Philipp.

Według z Europejskiej Agencji Środowiskowej transport drogowy ma największy udział w ogólnych emisjach związanych z transportem – w roku 2020 wynosił on w Unii Europejskiej 77%. Co więcej, samochodowy transport indywidualny miał na ten wynik najwyższy wpływ, przyczyniając się do emisji około 40% gazów cieplarnianych z transportu. Dla indywidualnego posiadacza samochodu poszukującego nowej alternatywy najlepsze rozwiązanie polega zatem na zachowaniu dotychczasowego pojazdu, utrzymywaniu go w prawidłowym stanie i ograniczaniu jego zużycia paliwa.

Transport stanowi główne źródło emisji gazów cieplarnianych; obecnie odpowiada za około 17% tych emisji. Duża część tych emisji pochodzi z samochodów ciężarowych. W Ameryce Północnej firma SKF zaangażowała się ostatnio w przypadek klienta, który użytkuje dużą flotę ciężarówek profesjonalnych. Są to samochody, które pracują w wymagających warunkach przewozu ziemi i odpadów. Firma SKF zdecydowała się przeprowadzić test na żywo uszczelnień SKF, zaprojekowanych specjalnie z myślą o takich trudnych zastosowaniach. Wyniki przeszły wszystkie oczekiwania. Ten realny scenariusz jest dobrym przykładem na to, jak produkty SKF zapewniają znaczącą różnicę. Poprzez wydłużenie okresu użytkowania pojazdów profesjonalnych firma SKF przyczynia się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju i lepszego wykorzystania zasobów. Dzięki swoim innowacjom i zaangażowaniu firma SKF tworzy rozwiązania sprzyjające trwałości pojazdów, co stanowi korzyść zarówno dla biznesu, jak i dla środowiska.