Łożysko w kole: jak długo wytrzymują i kiedy je wymieniać?

SKF — mechanicy z natury2023-01-16

W Twoim samochodzie łożyska mogą wytrzymać cały okres eksploatacji lub mogą nie wytrzymać zbyt długo.  Zależy to od kilku czynników, które omówimy poniżej.
Zanim zaczniemy mówić o wymianie łożyska w kole, rzućmy okiem na to, co może spowodować jego awarię.

Co powoduje awarię łożyska w kole?

Główne powody awarii łożyska koła to:

  1. Jakość Przy zakupie łożyska do koła samochodowego zawsze do wyboru są różne poziomy jakości – wybór właściwego jest bardzo ważny. Łożyska pracują w ekstremalnych warunkach i aby mogły działać przez długi czas, muszą być wykonane z materiałów dobrej jakości, które wytrzymują nagrzewanie się bez zbytniego uszczerbku.
  2. Montaż Jak wspomniano wcześniej, użycie niewłaściwych narzędzi lub niewłaściwe użycie narzędzi może uszkodzić łożysko podczas montażu, powodując przedwczesne zmniejszenie wydajności i skrócenie żywotności łożyska.
  3. Warunki jazdy Łożysko musi być prawidłowo nasmarowane, wszystko, co ma na to wpływ, powoduje przedwczesne zużycie łożyska. Tak więc zbyt długa jazda z kołem zanurzonym w wodzie może spowodować przedostanie się wody do łożyska, inne zanieczyszczenia, takie jak sól (sól drogowa lub morska, jeśli samochód stoi blisko plaży), piasek, błoto lub kurz mogą przedostać się przez uszczelnienia i do kulek tocznych łożyska. Jeśli tak się stanie, zanieczyszczenie spowoduje, że żywotność łożyska zmniejszy się bardzo szybko.
  4. Warunki drogowe Silne uderzenia pochodzące z wyboistej drogi lub wyboju przejechanego zbyt szybko mogą spowodować uszkodzenie łożyska w kole samochodu, a także uszkodzenie może spowodować boczne uderzenie, więc uważaj podczas dojeżdżania do krawężników.
  5. Modyfikacje samochodu Modyfikując zawieszenie samochodu, montując większe felgi lub opony niskoprofilowe modyfikujesz specyfikacje producenta. Producent obliczył i dobrał łożyska w kołach zgodnie z ich specyfikacją, ale jeśli zostały one wymienione, mogą nie być odpowiednie i szybciej się zużywać. Zalecamy tutaj trzymanie się wymiarów kół i specyfikacji zawieszenia, które są określone przez producenta samochodu.

Jak długo wytrzymują łożyska w kołach?

Co mogę zrobić, by moje łożyska wytrzymały dłużej?

Istnieje kilka sposobów na utrzymanie łożysk w kołach w dobrym stanie. Oto kilka rekomendacji na wydłużenie okresu eksploatacji łożysk w kołach.

Najważniejsze co można zrobić, to zachowanie spokojnego stylu jazdy. Ekstremalna jazda może przyspieszać zużycie łożysk kół (i innych części mechanicznych), więc staraj się nie jeździć szybko po wyboistych drogach (na przykład). 

Również to, w jaki sposób łożysko koła zostało zamontowane w Twoim samochodzie, wpłynie na dobre lub złe osiągi. Jeśli zostaną zamontowane z przekroczeniem określonego momentu obrotowego, bardzo prawdopodobne jest, że łożysko ulegnie uszkodzeniu, a zatem będzie pracowało krócej. 

Ponadto istnieje specjalne narzędzie do demontażu łożysk kół, które umożliwia demontaż i montaż łożysk w samochodzie. Nieużywanie go lub używanie niewłaściwe może również spowodować ich uszkodzenie. Dlatego zawsze polecamy, aby polegać na fachowcach.

Jak wymienić łożysko w kole?

Aby zrozumieć proces montażu wymienianego łożyska w kole Twojego samochodu, najpierw musimy wiedzieć, że istnieją dwa główne rodzaje łożysk: łożyska starej generacji i łożyska nowej generacji. Starsze są nieco bardziej skomplikowane w montażu, ale technologia zawsze przychodzi w sukurs w rozwiązywaniu tego typu trudności. W tym przypadku zestawy łożysk SKF nowej generacji są znacznie łatwiejsze do zamontowania w samochodzie. 

Tylko nieliczni mają odwagę rozbierać swoje samochody, brudząc podczas pracy ręce, jeśli jednak masz zamiar to robić, zalecane jest posiadanie wiedzy na ten temat, ponieważ jeżeli wykonamy pracę w niewłaściwy sposób, stwarzamy ryzyko uszkodzenia czegoś innego lub narażamy własne bezpieczeństwo. Tak więc, rekomendujemy powierzenie tej pracy fachowcom. 

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, jak wykonać wymianę.

Często zadawane pytania

Jak długo trwa wymiana łożyska w kole?

Jeśli łożyska nie rozpadły się na kawałki, fachowcowi na wyjęcie starego i zamontowanie nowego może wystarczyć 2/3 godziny, jeśli jednak łożyska się rozpadły, potrzeba będzie więcej czasu. 

Czy trzeba naprawiać łożyska parami?

To zależy, z jakiego powodu nastąpiło w samochodzie zużycie łożysk w kołach. Jeżeli powodem jest to, że łożyska są już za stare lub samochód był przez długi czas unieruchomiony, prawdopodobnie inne łożyska w kołach samochodu są w podobnym stanie i wkrótce ulegną uszkodzeniu. W takim przypadku dobrze jest dokonać pełnej wymiany.
Jeśli natomiast podczas szybkiej jazdy przejechałeś kołem po dużej wyrwie, prawdopodobnie tylko łożysko w tym kole będzie uszkodzone i nie będzie potrzeby wymiany ich w parach. Zazwyczaj fachowiec, który będzie dokonywał wymiany, jest w stanie stwierdzić, czy jest jakiś powód do wymiany pozostałych łożysk.