Układ hamulcowy jest jednym z najważniejszych elementów pojazdu i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Wśród różnych części tego układu kluczowe znaczenie mają klocki hamulcowe. Zapewniają one bezpieczne i skuteczne zatrzymanie pojazdu, co sprawia, że wybór wysokiej jakości klocków hamulcowych jest niezwykle istotny. Dzięki ponad stuletniemu doświadczeniu, SKF jest ekspertem w opracowywaniu rozwiązań dla oryginalnego wyposażenia (OE) i rynku części zamiennych (Aftermarket), w tym tarcz hamulcowych ze zintegrowanymi łożyskami, i oferuje prawie 900 różnych zestawów klocków hamulcowych do różnych zastosowań.
Klocki hamulcowe SKF wykorzystują technologię specjalnej obróbki cieplnej, tzw. scorching, w celu zapewnienia najwyższej skuteczności hamowania. Specjalna powłoka zwiększa nacisk powierzchniowy między klockiem a tarczą podczas początkowego hamowania po wymianie, co skutkuje nawet o 20% krótszą drogą hamowania. Dodatki ceramiczne w klockach SKF oferują szereg korzyści, w tym niski poziom pyłu zapewniający czystsze koła, wydłużony okres eksploatacji dzięki zwiększonej trwałości oraz redukcję hałasu zapewniającą cichsze hamowanie.
Wysokiej jakości klocki hamulcowe są niezwykle ważne z kilku powodów. Zapewniają lepszą skuteczność hamowania, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych, i mają dłuższy okres eksploatacji, co przekłada się na mniejsze koszty. Ponadto zachowują wydajność w wysokich temperaturach dzięki odporności na ciepło. Nowoczesne klocki ceramiczne wytwarzają mniej pyłu i wolniej się zużywają, dzięki czemu koła są czystsze, co korzystnie wpływa na środowisko.
Klocki hamulcowe działają wraz z tarczami hamulcowymi w celu zatrzymania ruchu pojazdu, przy czym hamulce tarczowe są wybierane częściej niż hamulce bębnowe ze względu na ich skuteczność i odporność na wyższe temperatury. Podczas zwykłej jazdy tarcze hamulcowe mogą nagrzewać się do temperatur w zakresie od 200 do 400 stopni Celsjusza, ale w ekstremalnych warunkach temperatura może wzrosnąć nawet do 500 stopni. Przegrzanie może mieć różne konsekwencje, w tym zanik hamowania, w wyniku którego skuteczność hamowania spada z powodu wysokich temperatur; odkształcenia tarczy wynikające z szybkiego nagrzewania i chłodzenia, powodujące różnice w poziomie powierzchni i pulsację; oraz zwiększone zużycie materiału tarczy hamulcowej przyspieszone pod wpływem wysokich temperatur.
Klocki hamulcowe, pokryte materiałem ciernym, zaciskają się na tarczy po naciśnięciu pedału hamulca, co powoduje zmniejszenie prędkości pojazdu. Mocniejsze naciśnięcie pedału powoduje większą siłę hamowania. Zużycie tarcz jest nieuniknione, ale może być nasilane przez przegrzanie lub zanieczyszczenia, takie jak piasek.
W przypadku wystąpienia tych objawów należy natychmiast sprawdzić układ hamulcowy i wymienić zużyte lub uszkodzone podzespoły.
Oprócz oceny klocków i tarcz hamulcowych, ważne jest, aby wziąć pod uwagę różne zagadnienia związane z układem hamulcowym pojazdu. Należy pamiętać o zapewnieniu prawidłowego działania czujników zużycia klocków hamulcowych w celu pozyskania dokładnych informacji o zużyciu oraz regularnym sprawdzaniu układu hydraulicznego, w tym poziomu i stanu płynu hamulcowego, wraz z wymianą zalecaną co 2 lata lub co 30 000 – 50 000 km, zgodnie z wytycznymi producenta. Płyn hamulcowy powinien być testowany co miesiąc i wymieniany, jeśli wydziela zapach spalenizny, ma ciemny kolor lub jeśli pedał hamulca wydaje się miękki. Ważne jest również sprawdzenie elementów montażowych, takich jak sprężyny, prowadnice i zaciski, pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia, a także sprawdzenie układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).
Pojazdy elektryczne i hybrydowe wymagają szczególnej uwagi ze względu na ich specyficzne wymagania dotyczące klocków hamulcowych, wynikające z większej masy i innych mechanizmów hamowania. SKF posiada w swojej ofercie klocki hamulcowe z indeksem EV, zaprojektowane specjalnie z myślą o pojazdach elektrycznych w celu rozwiązania problemów związanych z hałasem i zużyciem. Regularne kontrole hamulców, najlepiej przeprowadzane dwa razy w roku podczas sezonowej wymiany opon, są niezbędne do utrzymania optymalnej skuteczności hamowania. Zestawy klocków hamulcowych SKF często zawierają niezbędne akcesoria, takie jak wskaźniki zużycia, śruby i płytki zacisku, zgodne ze specyfikacjami oryginalnego wyposażenia.
Profesjonalne porady i montaż mają kluczowe znaczenie przy wyborze odpowiednich klocków hamulcowych, ponieważ uwzględniają takie czynniki, jak styl jazdy, typ pojazdu i warunki eksploatacji. Konsultacja z profesjonalistą zapewnia właściwą ocenę i wymianę podzespołów układu hamulcowego, zmniejszając ryzyko wystąpienia poważnych problemów i wypadków związanych z niewłaściwą instalacją lub niską jakością klocków.
SKF dokłada wszelkich starań, aby dostarczać niezawodne klocki hamulcowe wysokiej jakości, zaprojektowane z myślą o poprawie bezpieczeństwa i wydajności. Zaufaj doświadczeniu SKF w zakresie układu hamulcowego swojego pojazdu i ciesz się bezpieczeństwem na drodze.