10 zestawów narzędzi do układu rozrządu na potrzeby ponad 5 000 zastosowań w autach z europejskiego parku samochodowego.
Układ rozrządu należy do delikatnych elementów nowoczesnych silników. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa jest najczęstszą przyczyną jego mechanicznych usterek. Dlatego SKF Vehicle Aftermarket oferuje dziesięć specjalnych narzędzi do układu rozrządu, które pozwalają mechanikom poprawnie i sprawnie dokonywać napraw układów rozrządu w wielu popularnych modelach samochodów.
W przypadku większości silników z paskiem rozrządu istotne jest posługiwanie się właściwymi narzędziami przy wymianie rozrządu. Napędzane części — takie jak wałek rozrządu, wał korbowy, czy pompa wtryskowa — muszą być unieruchamiane w odpowiednich pozycjach na czas demontażu paska rozrządu i innych elementów oraz montażu nowego zestawu. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo kosztownego i niekiedy nieodwracalnego uszkodzenia silnika.
Narzędzia SKF do układu rozrządu dostarczają potrzebne elementy do utrzymania synchronizacji wałka rozrządu i wału korbowego oraz bezpiecznego i prawidłowego przeprowadzenia wymiany rozrządu.
Zalety i korzyści
W Europie 68% układów rozrządu wykorzystuje technologię paska rozrządu. Awarie układów rozrządu są bardzo kosztowne i czasochłonne. Specjalne narzędzia wspierają mechaników w ich codziennej pracy i umożliwiają im perfekcyjne dokonywanie napraw.
Dziesięć nowych zestawów narzędzi znajduje zastosowanie przy montażu 90 zestawów paska rozrządu i zestawów paska rozrządu z pompą wody w ponad 5 tysiącach popularnych modeli samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych.
W skład całej oferty narzędzi specjalnych SKF skierowanej na rynek części zamiennych wchodzi obecnie 16 zestawów. Oprócz dziesięciu nowych narzędzi do układu rozrządu asortyment obejmuje: