Wspieranie elektrycznej mobilności: zaangażowanie firmy SKF w elektryfikację mobilności

Aktualności2024-03-07

Na horyzoncie motoryzacyjnych innowacji pojazdy elektryczne (EV) wyróżniają się jako znak rozpoznawczy zrównoważonej mobilności, rewolucjonizując nasze myślenie o transporcie. Dzięki ekologicznej konstrukcji oraz imponującym osiągom pojazdy EV zawładnęły wyobraźnią klientów na całym świecie, przyczyniając się do fundamentalnej zmiany w kierunku zielonej przyszłości na drogach.

Narodziny elektromobilności

Przygoda z pojazdami elektrycznymi zaczęła się pod koniec XIX wieku, kiedy to inwestorzy-wizjonerzy, tacy jak Andreas Flocken, wytyczyli drogę, budując pierwsze elektryczne samochody. Od tego czasu postęp technologiczny i zmiany społeczne sprawiły, że pojazdy EV z niszowych nowinek stały się gwiazdami głównego nurtu, a każdego roku osiągane są nowe kamienie milowe w zakresie ich wydajności, zasięgu i dostępności.

Pojazdy elektryczne wyróżniają się jako znak rozpoznawczy zrównoważonej mobilności, rewolucjonizując nasze myślenie o transporcie.

Rola łożysk w pojazdach elektrycznych

W związku z faktem, że branża motoryzacyjna stawia na elektryfikację, zapotrzebowanie na niezawodne i wydajne podzespoły jeszcze nigdy nie było tak wysokie. Wśród tych krytycznych elementów są łożyska, cisi bohaterowie zapewniający płynny i pozbawiony tarcia ruch w pojazdach elektrycznych. Od łożysk kół po łożyska silnika – najnowocześniejsze rozwiązania firmy SKF odgrywają kluczową rolę w uzyskaniu wydajnej i bezproblemowej pracy pojazdów EV.

W pojazdach elektrycznych znajduje się wiele łożysk, które umożliwiają działanie wielu elementów i zapewniają płynną pracę. Łożyska kół, łożyska silnika, łożyska przekładni i wiele innych – samochód elektryczny zawiera przeciętnie od 60 do 80 łożysk. Łożyska te stanowią niezwykle istotny czynnik dla optymalizacji osiągów, zmniejszenia tarcia i poprawy wydajności pojazdów EV.

W świecie innowacji

Na tle dynamicznie zmieniającego się krajobrazu elektromobilności firma SKF jawi się jako wiodąca siła w zakresie innowacji, dostarczając najnowocześniejsze łożyska i rozwiązania przystosowane do wyjątkowych wyzwań stawianych przez pojazdy elektryczne. Bazując na dziedzictwie wielu dekad inżynieryjnej perfekcji firma SKF kontynuuje poszerzanie granic możliwości, współpracując z producentami samochodów w celu ponownego zdefiniowania wyznaczników dla osiągów, niezawodności i ograniczenia wpływu na środowisko w sektorze EV.

Łożyska kulkowe są intensywnie wykorzystywane w obrotowych podzespołach pojazdów elektrycznych, takich jak koła, silniki czy przekładnie. Łożyska te posiadają małe kulki obracające się pomiędzy bieżnią wewnętrzną i zewnętrzną, co minimalizuje tarcie i zapewnia płynny ruch. Firma SKF posiada w swojej ofercie szeroką gamę niezawodnych i trwałych łożysk kulkowych zaprojektowanych specjalnie z myślą o pojazdach elektrycznych.

Wyznaczanie kierunku

Patrząc w przyszłość, elektryfikacja branży motoryzacyjnej jawi się jako wielka obietnica, obejmująca nie tylko redukcję emisji i łagodzenie zmian klimatycznych, ale również promowanie nowej ery bezpieczniejszej, inteligentnej oraz bardzie przystępnej dla wszystkich mobilności. Firma SKF, stojąc na czele tego postępu, rusza w drogę ku lepszemu i czystszemu jutru, opartemu na nieograniczonym potencjale elektromobilności.

Innowacyjne rozwiązania SKF wykraczają poza łożyska i obejmują różne komponenty niezbędne do zapewnienia odpowiednich osiągów i poziomu bezpieczeństwa pojazdów elektrycznych. Od układów kierowniczych i elementów zawieszenia poprzez piasty kół aż po układy przekładniowe – produkty firmy SKF stanowią integralny składnik elektromobilności i zwiększają radość z jazdy.

Powstanie i rozwój samochodów elektrycznych oznacza zmianę paradygmatu w świecie motoryzacji, zapowiadając nową erę zrównoważonego transportu opartego na innowacyjności i pomysłowości. Dzięki stałemu przywiązaniu firmy SKF do doskonałości jesteśmy gotowi poprowadzić świat w kierunku bardziej ekologicznej, elektrycznej przyszłości na drogach.