Droga do zrównoważonej Formuły 1: Wkład SKF w osiągnięcie celu zerowej emisji netto dwutlenku węgla do roku 2030 w Formule 1

SKF Racing2023-11-16

Formuła 1, królowa sportu motorowego, jest od dawna kojarzona z prędkością, innowacyjnością i najnowszymi technologiami. Jednak od kilku lat sport ten w coraz większym stopniu zwraca się ku zrównoważonemu rozwojowi i odpowiedzialności za środowisko. Firma SKF wyróżnia się swoim zaangażowaniem w zapewnienie zrównoważonego rozwoju w Formule 1. Jako wiodący światowy dostawca łożysk i rozwiązań inżynieryjnych pracujemy nad ulepszeniami mającymi na celu ograniczenie wpływu na środowisko oraz promowanie zrównoważonych praktyk w wymagającym świecie Formuły 1.

Nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonej Formuły 1 i osiągnięcia przez ten sport celu „net zero” w zakresie emisji dwutlenku węgla do roku 2030 obejmuje projektowanie łożysk cechujących się zmniejszonym tarciem i mniejszą masą oraz stosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów i procesów produkcyjnych. Wdrażanie technologii takich jak druk 3D i procesów zamkniętego obiegu w celu regeneracji części przyczynia się do redukcji emisji CO2. Współpraca z zespołami, promowanie odnawialnych źródeł energii i zrównoważonych ekologicznych paliw oraz edukacja fanów w kwestiach wykraczających poza wyścigi dodatkowo wzmacniają pozytywny wpływ.

Wierzymy, że poprzez dawanie przykładu ograniczania wpływu na środowisko nasze innowacyjne rozwiązania i strategiczne podejście poprowadzą sport motorowy w stronę zielonej przyszłości.

Dokładając starań w celu stworzenia zrównoważonej Formuły 1 i osiągnięcia przez ten sport celu „net zero” w zakresie emisji dwutlenku węgla do roku 2030, zaprojektowaliśmy przyjazne dla środowiska łożyska cechujące się zmniejszonym tarciem, mniejszą masą oraz zrównoważonym procesem produkcyjnym.

Nasze zaangażowanie w Formułę 1 nie ogranicza się do dostarczania zespołom wysokowydajnych łożysk. Zaangażowanie naszej firmy w zrównoważony rozwój pozwoliło nam wprowadzić innowacyjne podejście w celu ograniczenia wpływu tego sportu na środowisko i promowania odpowiedzialnych praktyk.

Przyjazne dla środowiska materiały: Firma SKF jest liderem w zakresie wprowadzania przyjaznych dla środowiska materiałów w swoich łożyskach i powiązanych podzespołach stosowanych w samochodach Formuły 1. Wykorzystując materiały pochodzące z recyklingu i odnawialne, firma SKF minimalizuje zużycie ograniczonych zasobów oraz zmniejsza ślad węglowy związany ze swoimi produktami.

Sprawność energetyczna: Firma SKF współpracuje ściśle z zespołami Formuły 1 w celu poprawy sprawności energetycznej oraz zmniejszenia tarcia w układach napędowych pojazdów oraz hybrydowych systemach odzysku energii. Optymalizacja łożysk i powiązanych podzespołów umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Działalność badawczo-rozwojowa: Firma SKF czyni duże inwestycje w działalność badawczo-rozwojową w celu ciągłego zwiększenia wydajności i niezawodności swoich produktów. Tworząc trwałe łożyska, które wymagają rzadszych wymian, firma SKF pomaga ograniczać straty i chronić zasoby.

Cele związane ze zrównoważonym rozwojem w Formule 1 nie są realizowane w izolacji. Aktywnie współpracujemy z zespołami i udziałowcami w celu wspierania wspólnego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tworząc alianse z podmiotami o podobnym nastawieniu, możemy zbudować mocną sieć na rzecz pozytywnej zmiany w świecie sportu i poza nim.

Jako że świat uznaje zrównoważony rozwój za kluczowy aspekt dla przyszłości, firmy będące liderami w tym zakresie w konkurencyjnej rzeczywistości Formuły 1 budzą zasłużony podziw. Poprzez uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w naszych produktach, działaniach i partnerstwach pokazujemy silne zaangażowanie w ograniczanie wpływu na środowisko oraz promowanie zielonej przyszłości w sporcie motorowym. W związku z ewolucją tego sportu nasze wysiłki stanowią doskonały przykład tego, jak firmy mogą dostosować swoje cele do zrównoważonych praktyk, zapewniając pozytywną zmianę dla naszej planety.

SKF Automotive | Droga do zrównoważonej Formuły 1: Wkład SKF w osiągnięcie celu zerowej emisji netto dwutlenku węgla do roku 2030 w Formule 1