BYD i SKF; bardziej ekologiczna wspólna podróż ku zrównoważonej mobilności

Aktualności2024-05-10


W szybko zmieniającym się świecie innowacji motoryzacyjnych partnerstwa są siłą napędową przełomowych postępów. W SKF Automotive z dumą ogłaszamy naszą najnowszą współpracę z BYD – partnerstwo, które na nowo kształtuje rynek technologii pojazdów elektrycznych (EV) i prowadzi nas w kierunku bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości.

Podczas naszej podróży z BYD osiągnęliśmy wiele kamieni milowych, a najnowszym z nich jest prestiżowa nagroda, którą otrzymaliśmy od BYD. Dla SKF to zaszczyt, że na początku 2024 roku otrzymaliśmy od BYD nagrodę „优质供应商奖 2023 Outstanding Supplier Award”. To wyróżnienie podkreśla nasze dążenie do doskonałości i zaangażowanie w przesuwanie granic innowacyjności. Warto zauważyć, że nie jest to pierwsze wyróżnienie od BYD; otrzymaliśmy również nagrodę Outstanding Supplier Award 2022, co jeszcze bardziej umocniło nasze silne partnerstwo.

Nagroda 优质供应商奖 2023 Outstanding Supplier Award


Jako wiodący na świecie dostawca łożysk, uszczelnień i innych krytycznych podzespołów motoryzacyjnych, zawsze byliśmy liderem innowacji. Nasze dążenie do doskonałości i zaangażowanie w przesuwanie granic tego, co możliwe, przyniosło nam miano zaufanego partnera producentów na całym świecie.

Teraz podnosimy poziom naszego zaangażowania na rzecz innowacji wraz z BYD, czołowym graczem w branży pojazdów elektrycznych w Chinach. Firma BYD, której nazwa oznacza „Build Your Dreams” (Buduj swoje marzenia), podziela naszą wizję czystszej, bardziej zrównoważonej przyszłości i jest liderem w rozwoju pojazdów elektrycznych oraz rozwiązań w zakresie energii odnawialnej.

Dzięki partnerstwu z BYD, SKF Automotive odgrywa kluczową rolę w rewolucjonizowaniu sposobu, w jaki myślimy o transporcie. Od pojazdów elektrycznych po układy hybrydowe – nasze rozwiązania premium napędzają samochody jutra i prowadzą nas ku lepszej i jaśniejszej przyszłości. O silnym partnerstwie między SKF i BYD Auto świadczy szybka reakcja SKF na wzmożony popyt i skrócenie cykli projektowych BYD w ramach kompleksowego łańcucha wartości, co umacnia nasze zaangażowanie w innowacyjność i wydajność.

Jednym z kluczowych obszarów, na których SKF Automotive wywiera wpływ, jest sektor elektrycznych układów napędowych. Jako główny dostawca łożysk do napędów elektrycznych dla BYD, pomagamy napędzać elektryczną rewolucję, dostarczając wysokiej jakości podzespoły potrzebne do zasilania następnej generacji pojazdów elektrycznych.

Ale nasze partnerstwo z BYD wykracza poza zwykłe dostarczanie części. Wraz z BYD opracowujemy innowacyjne rozwiązania, które przesuwają granice tego, co jest możliwe w świecie pojazdów elektrycznych. Od zaawansowanych materiałów po nowe metody produkcji, nieustannie wyznaczamy nowe standardy, aby dostarczać produkty, które wykraczają poza oczekiwania naszych klientów.

Nasza współpraca z BYD już przyniosła imponujące rezultaty. Od 25% udziału w rynku w 2023 roku do 40% udziału w 2024 roku, obecność SKF Automotive na rynku pojazdów elektrycznych jest silniejsza niż kiedykolwiek. A dzięki inicjatywom, takim jak rozwój jednopierścieniowych pieców do węgloazotowania i ciągłego przepychania, kładziemy podwaliny pod jeszcze większy sukces w nadchodzących latach.