Doskonały ruch — to taki, który możesz zatrzymać

Aktualności2023-01-16

SKF zajmuje czołową pozycję w dostarczaniu trwałych rozwiązań dla aftermarketu motoryzacyjnego. Bazując na ponad stuletnim doświadczeniu w dziedzinie ruchu obrotowego dla rynku pierwszego montażu (OE) oraz aftermarketu, do swoich dobrze już znanych tarcz hamulcowych z łożyskami, SKF wprowadza zupełnie nową gamę produktową, klocki hamulcowe zawsze spełniające wymagania przepisów europejskich ECR90.

W porównaniu do standardowych klocków hamulcowych dostępnych na rynku, nasze hamulce zostały znacznie ulepszone pod względem zastosowanych materiałów.

Nowe klocki hamulcowe są specjalnie zaprojektowane do wszystkich warunków drogowych. W porównaniu do standardowych klocków hamulcowych dostępnych na rynku, nasze hamulce zostały znacznie ulepszone pod względem zastosowanych materiałów. Większość z nich zawiera komponenty ceramiczne, które zapewniają mniejsze wytwarzanie pyłu, doskonałą trwałość, a także minimalny poziom hałasu. Ta redukcja hałasu została udowodniona w przeprowadzonych przez SKF testach porównawczych z innymi produktami różnych producentów, w oparciu o procedurę testu hałasu SAE J2521. We wszystkich wynikach płytki SKF przewyższały konkurencję.

Zintegrowany system czujników zużycia klocków hamulcowych, zwiększa komfort i bezpieczeństwo, informując kierowcę o potrzebie wymiany. Ponadto klocki hamulcowe SKF są poddawane obróbce termicznej w celu uzyskania szybkiej skuteczności hamowania. Posiadają powłokę ochronną, która poprawia właściwości cierne pomiędzy klockiem a tarczą hamulcową przy pierwszym zatrzymaniu, co pozwala kierowcy poczuć absolutną kontrolę nad pojazdem. Jednocześnie może skrócić drogę hamowania nawet o 20% i zapewnić kierowcy absolutne bezpieczeństwo przy pierwszym zatrzymaniu.

W jaki sposób można je zamontować?

Aby ułatwić proces montażu, większość zestawów klocków hamulcowych SKF ma w pudełku wszystkie akcesoria, w tym czujniki zużycia, śruby i obejmy zaciskowe odpowiadające specyfikacjom OE. Nowe zestawy akcesoriów zastępują stare zestawy i zachowują optymalną redukcję hałasu podczas użytkowania. Wszystkie te komponenty umożliwiają perfekcyjny montaż i redukują nieoczekiwane piski, a jednocześnie można je łatwo wymieniać.