Zanim zaczniesz

Tu znajdziesz wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki dla profesjonalnego wykonywania napraw.
Customer and dealer in garage iPad product selection

Zawsze, w każdym przypadku, przestrzegaj procedur demontażu i wymiany przewidzianych przez producenta pojazdu. Podeprzyj pojazd w sposób zgodny z przepisami BHP. Zlekceważenie tych przepisów grozi odniesieniem obrażeń oraz uszkodzeniem mienia. SKF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje nieprzestrzegania tych przepisów. 

Pracując przy samochodach z funkcją start-stop, zachowuj szczególną ostrożność! Przystępując do pracy przy samochodzie z funkcją start-stop, zastosuj odpowiednie środki ostrożności. Niektóre samochody mają zaawansowane zabezpieczenia, a ECM (moduł sterowania silnikiem) wykrywa otwarcie maski silnika lub drzwi, natomiast w innych przypadkach dojść może do niespodziewanego uruchomienia silnika podczas wykonywania prac w komorze silnika. Rozbieżności pod względem budowy i działania układów i systemów występują nawet między pojazdami tej samej marki. Odłącz i zabezpiecz akumulator w sposób wskazany przez producenta samochodu, albo dla bezpieczeństwa wyjmij kluczyk ze stacyjki. 

Pobierz i wydrukuj wszelkie dostępne materiały pomocnicze. Sprawdź w portalu internetowym SKF albo użyj kodu QR nadrukowanego na opakowaniu produktu SKF, pozwalającego uzyskać dostęp do specjalnych instrukcji montażowych SKF, biuletynów technicznych, schematów silników oraz dodatkowych informacji serwisowych z poziomu smartfona (aplikację będącą czytnikiem kodów QR bez trudu znajdziesz w swoim sklepie z apkami).

Części zamienne

Części precyzyjne dostępne na całym świecie 

Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, nasza rozległa sieć dystrybutorów może dostarczyć części, których potrzebujesz, aby kontynuować działalność.  

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące produktów, pojazdów i napraw.