Päätytiivisteyksikkö 2.0

Päätytiivisteyksikkö 2.0 on tehokkaiden iskunvaimentimien edistynyt tiivistejärjestelmä, joka parantaa tiivisteen kestävyyttä ja tiivistystehokkuutta uuden NBR-yhdisteen, muovisen tukirenkaan ja parannetun staattisen tiivisterakenteen avulla, jotka kaikki on yhdistetty kompaktiksi ratkaisuksi.
_C7A4057 Seal head unit 2.0

Ominaisuudet ja suorituskyky

Integroitu yksiosainen rakenne: yhdistää useita komponentteja yhdeksi yksiköksi, mikä helpottaa asennusta ja lyhentää kokoonpanoon kuluvaa aikaa.

Edistynyt tiivistegeometria ja NBR-yhdiste: suunniteltu toimimaan luotettavasti äärilämpötiloissa -40 °C – +140 °C, mikä varmistaa yhtenäisen tiivistyksen ja iskunvaimennuksen.

Parannettu ulkotiivisteen geometria: uudistettu staattinen ulkohalkaisijan tiiviste helpottaa asennusta ja irrotusta, mikä parantaa huollettavuutta ja suorituskykyä.

Tuotekuvat