Maastopyörän haarukoiden DUAL-seostiivistesarja

Maastopyörän haarukkatiivisteet ovat tärkeä suojaava osa etujousitusjärjestelmää, ja niillä on ratkaiseva vaikutus ajomukavuuteen ja ongelmattomaan toimintaan vaativimmissakin ympäristöissä.   Tämä täysin uudistettu haarukkatiiviste, joka on lisäys markkinoilla jo yli 10 vuotta saatavilla olleeseen SKF:n vakiintuneeseen haarukkatiivistevalikoimaan, koostuu pyyhin- ja tiivistehuulten uusista kumiyhdisteistä ja geometrioista..   Yhdessä valettu yhdisteiden yhdistelmä sekä tiivistehuulten parannetut ominaisuudet tarjoavat akselille paremman seurattavuuden. Lisäksi kaapimen huulessa on uusi metallivahvike ja avokierretty jousi, jotka estävät tehokkaasti epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
2W-two wheelers-Dual Compound fork seal kit for mountain bikes

Esittelyvideo

Maastopyörän haarukoiden DUAL-seostiivistesarja

Ominaisuudet ja suorituskyky

Parannettu tiivistysteho: tiivistehuulen ainutlaatuiset kumiyhdisteet ja uudet geometriat takaavat haarukan luotettavan suojauksen.

Parannettu suojaus epäpuhtauksia vastaan: avokierretty jousi kaapimen huulirakenteessa estää tehokkaasti epäpuhtauksien sisäänpääsyn.

Minimaalinen kitka ajoneuvon paremman hallinnan varmistamiseksi: tiivistehuulen optimoituun rakenteeseen ja ominaisuuksiin liittyvät yhteisvaletut seokset on suunniteltu kitkan optimointiin tiivistyksestä tinkimättä.

​SKF:n haarukoiden DUAL-seostiivisteet toimitetaan räätälöityinä eri väreissä ja ne ovat saatavana eri kokoina huippuluokan maastopyörähaarukoihin.

Täydellisesti

sääd. Kun pyörän asetukset ovat täydelliset, voit ajaa parhaalla tasollasi