Helpot korjaukset ja suojatut komponentit tuottavat tarkan ja ammattimaisen tuloksen

Pyöränlaakerityökalut

HBU 2.1 -laakeriyksikön (kompaktilaakerin) irrottaminen ja etenkin sen asentaminen ajoneuvoon on tehtävä huolellisesti. SKF tarjoaa erikoistyökaluja varmistaakseen, että laakerin asentamisessa käytettävä voima kohdistuu juuri oikeaan kohtaan
(ulkorenkaaseen), millä estetään laakerin komponenttien vaurioituminen.
SKF Wheel tool

Ominaisuudet ja edut

HBU 2.1 -asennustyökalu (VKN 600)

  • Pyöränlaakerityökalu kaikenkokoisten HBU 2.1 -laakeriyksiköiden helppoon ja nopeaan asennukseen.
  • ABS-anturia ei tarvitse irrottaa.
  • Voima kohdistuu oikeaan kohtaan (ulkorenkaaseen), mikä suojaa arat komponentit vaurioilta.

HBU 2.1 -irrotustyökalu (VKN 601)

  • Pyöränlaakerityökalu kaikenkokoisten HBU 2.1 -laakereiden helppoon ja nopeaan irrotukseen.
  • Tulevien laajennusten ansiosta työkalua voidaan käyttää myös useiden kolmi- ja nelipulttisten HBU 2- ja HBU 3 -laakereiden kanssa.

Hydraulisylinteri (VKN 602-1)

  • Edellä kuvattujen pyöränlaakerityökalujen laajennusosa.
  • Kevyt 3 kg:n hydraulisylinteri helpottaa entisestään asennusta ja irrotusta (18 tonnin puristus- ja vetokyky).