Joustintuki- ja suojasarjat

SKF on innovaatioiden etulinjassa suunnittelemalla ja valmistamalla joustintukien laakereita johtaville ajoneuvojen alkuperäisosien valmistajille maailmanlaajuisesti. Tämän kategorian globaalina markkinajohtajana SKF tarjoaa laajan valikoiman joustintuki- ja suojasarjoja, joiden sisältämät ensiluokkaiset osat parantavat ajoneuvon käsiteltävyyttä ja varmistavat tasaisen, vakaan ja turvallisen ajokokemuksen. Tiukat testauslaitoksemme ympäri maailmaa takaavat, että kaikki SKF-tuotteet täyttävät korkeimmat laatu- ja suorituskykystandardit. Lisäksi tekninen tuki on helposti saatavilla, ja asennusohjeet ja tekniset tiedotteet löytyvät pakkauksen etiketissä olevista QR-koodeista.
Top mount HC image

Joustintukisarja

Joustintuen yläpään laakerin ja kiinnitysosien vaihto samanaikaisesti ajoneuvon kummallekin puolelle on erittäin tärkeää parhaan ajomukavuuden, vakauden ja turvallisuuden takaamiseksi. Nämä tärkeät komponentit mahdollistavat joustintuen helpon kiertymisen sekä erinomaisen kuormituskestävyyden ja iskunvaimennuksen.

Ominaisuudet ja suorituskyky

  • Yläkiinnikkeet laadukasta kumia metallivahvikkeilla: takaavat 25 % vähemmän värinää ja 20 % vähemmän ohjausvoimaa.
  • Kompakti ja kevyt rakenne: helpottaa asennusta ja vähentää kitkaa sekä melua ajomukavuuden parantamiseksi.
  • Uusin korkean suorituskyvyn tiivisterakenne: useat tiivistehuulet ja suojalevyt estävät epäpuhtauksien pääsyn laakerin sisään ja pidentävät sen käyttöikää.

SKF:n valikoima

  • SKF-sarjat sisältävät laakerin, joustintuen, pohjaanlyöntikumin* ja asennusmutterit/-pultit, jos niitä tarvitaan.
  • Saatavana esiasennettuina yksikköinä tai erillisinä osina.
  • SKF suosittelee vaihtamaan aina sekä joustintuen että laakerin yhtä aikaa epätasaisen kulumisen ja toistuvien korjausten välttämiseksi.
  • Valikoima kattaa yleisimpien eurooppalaisten ja aasialaisten automallien etu- ja taka-akselit.

*tarvittaessa

Joustintukilaakeri

Mukavuutta, vakautta ja turvallisuutta

Joustintukilaakerit toimivat ohjausjärjestelmän ylänivelpisteinä ja takaavat käsittelyn tasaisuuden, miellyttävän jarrutuksen ja turvallisen toiminnan.

Ominaisuudet ja suorituskyky

  • Kompakti ja kevyt rakenne: helpottaa asennusta ja vähentää kitkaa sekä melua ajomukavuuden parantamiseksi.
  • Karkaistu kromiteräs: takaa paremman jäykkyyden ja vakauden pitkää käyttöikää varten.
  • Erityissuunnitellut viistot vierintäpinnat: parantaa jäykkyyttä ja ja mahdollistaa jousesta kohdistuvan säteittäiskuorman lisäämisen 40 %, mikä parantaa vakautta ja vähentää melua.
  • Vahvistetut muoviset ja lasikuituiset välirenkaat: varmistavat erinomaisen lujuuden, helpon asennuksen ja keveyden.
  • Kestovoideltu ja tiivistetty: erittäin laadukas rasva, kestää kosteutta, värinää ja erittäin matalia lämpötiloja (-40 °C).
  • Uusinta erittäin tehokasta tiivistesuunnittelua: useat tiivistehuulet ja suojalevyt estävät epäpuhtauksien pääsyn laakerin sisään ja pidentävät sen käyttöikää vaativissa olosuhteissa.
  • Sisäänrakennettu kestävä metallista/vahvistetusta muovista valmistettu jousen vaste: ohjaa ja tukee säteittäisiä ja aksiaalisia kuormia, mikä vankentaa rakennetta ja vähentää melua.

*OE-vaatimusten mukaisesti

SKF:n valikoima

  • OE-laadun laakereissa on erityisiä ominaisuuksia, jotka vastaavat eri ajoneuvojen suorituskykyvaatimuksia.
  • Sarjat ovat saatavina yksittäin tai kahden kappaleen pakkauksissa, sisältäen vaimenninkumit*.
  • SKF:n kestävissä MacPherson-joustintuen laakereissa on vankistettu rakenne, ne takaavat pehmeämmän ajon ja kestävät entistä paremmin ankarissakin olosuhteissa.
  • Laakerien suorituskyky ankarissa olosuhteissa ja äärilämpötiloissa on testattu SKF:n testauskeskuksissa. 

*tarvittaessa

Suojasarja

Joustintuen yläpään täydellinen korjausratkaisu

SKF:n täydelliseen korjaussarjaan kuuluvat kaikki tarvittavat joustintuen yläpäänosat: kiinnikkeet, laakerit, pohjaanlyöntikumit ja pölysuojat.

Ominaisuudet ja suorituskyky

  • Asennus onnistuu nopeasti ja tarkasti.
  • Valikoima kattaa ajoneuvomallit, joissa yläripustuskomponentit ovat yhdessä.