Nesteiden tyhjennyslaitevalikoima

Mityvac-työkalut

Mityvacin käsityökalut ajoneuvojen moottorien, kytkimien, jarrujärjestelmien ja monien muiden käyttökohteiden nesteiden käsittelyyn. Mityvac on SKF Groupiin kuuluva yhdysvaltalainen autojen diagnostiikka-, huolto- ja korjaustyökalujen tuotemerkki vuodesta 1971 lähtien. Alkaen yksittäisen käsikäyttöisen alipainepumpun suunnittelusta ja patentista ajoneuvojen diagnostiikkaan ja huoltoon sekä teollisuus- ja kuluttajasovelluksiin. Mityvac tarjoaa tuotteet ja järjestelmät jarrujen ja kytkimien ilmaukseen, ilman induktiopuhdistukseen, puristuspaineen testaukseen, jäähdytysjärjestelmien tyhjennykseen ja täyttöön sekä nesteenkäsittely- ja diagnostiikkasovelluksiin. Esittelemme Euroopassa tämän neljän Mityvac-käsityökalun valikoiman moottorin, kytkimen ja jarrujärjestelmän nesteiden tyhjentämiseen tai annostelemiseen. Työkalut sopivat hyvin SKF:n eurooppalaiseen tuotesarjaan.
GROUPAGE

Features and benefits

  • Robust, Reliable & Safe
  • Easy to handle & use, just click and pump
  • No need for an air compressor system or electricity
  • Vacuum created quickly and efficiently by manual pump operation
  • Tool for a do-it-yourself mindset or complementary tool for a workshop
  • Suitable for multiple uses, automotive vehicles, 2 wheelers, gearbox, agricultural equipment, boat, lawn mowers, etc …) except for petrol and diesel
  • Adapters and different tubes/hoses included

Mv7400 vkn

MV7400 VKN

Monikäyttöinen nesteiden tyhjennyslaite (moottoriöljy, jäähdytysneste, vaihteistoöljy jne.), joka imee nesteen säiliöstä. Ei dieselille ja bensiinille.

  • Kestävä, luotettava ja turvallinen
  • Helppo käsitellä ja käyttää – napsauta ja pumppaa
  • Ilmakompressoria tai sähköä ei tarvita
  • Alipaine muodostuu nopeasti ja tehokkaasti käsikäyttöisellä pumpulla
  • Työkalu tee-se-itse-tekijälle tai täydentävä työkalu korjaamolle
  • Soveltuu moneen käyttöön: autoihin, 2-pyöräisiin ajoneuvoihin, vaihteistoihin, maatalouskoneisiin, veneisiin, ruohonleikkureihin jne...) paitsi bensiinille ja dieselille
  • Mukana sovittimet ja erilaiset putket/letkut

Ominaisuudet ja suorituskyky:

  • Integroitu iso 7,3 litran säiliö
  • Suuri alusta ja jalkatuki
  • Vankka, kemikaalinkestävä polyeteenirakenne
  • Automaattinen ylivuodon esto
  • Pikatyhjennysputki
  • Mukana kolme 1,5 metrin putkea, jotka voidaan yhdistää 4,5 metrin putkeksi

Mv7201 vkn

MV7201 VKN

Monikäyttöinen nesteiden tyhjennys ja -annostelulaite, joka vetää ja työntää nesteitä (moottoriöljy, jäähdytysneste, vaihteistoöljy jne.). Ei dieselille ja bensiinille. Painikkeen painalluksella tämä monipuolinen yksikkö vaihtaa alipaineesta paineeseen nesteiden tyhjennystä tai annostelua varten. Tämä toiminto tekee siitä ihanteellisen tankkien tai säiliöiden tyhjentämiseen ja käytetyn nesteen pumppaamiseen takaisin ulos helppoa hävittämistä varten. Eri yksiköt yhteistyössä – tyhjennä käytetyt nesteet yhdellä yksiköllä ja täytä sitten nopeasti uutta nestettä toisesta yksiköstä.

  • Kestävä, luotettava ja turvallinen
  • Helppo käsitellä ja käyttää – napsauta ja pumppaa
  • Ilmakompressoria tai sähköä ei tarvita
  • Alipaine muodostuu nopeasti ja tehokkaasti käsikäyttöisellä pumpulla
  • Työkalu tee-se-itse-tekijälle tai täydentävä työkalu korjaamolle
  • Soveltuu moneen käyttöön: autoihin, 2-pyöräisiin ajoneuvoihin, vaihteistoihin, maatalouskoneisiin, veneisiin, ruohonleikkureihin jne...) paitsi bensiinille ja dieselille
  • Mukana sovittimet ja erilaiset putket/letkut

Ominaisuudet ja suorituskyky:

  • Integroitu iso 7,3 litran säiliö
  • Suuri alusta ja jalkatuki
  • Vankka, kemikaalinkestävä polyeteenirakenne
  • Automaattinen ylivuodon esto
  • Pikatyhjennysputki
  • Mukana kolme 1,5 metrin putkea, jotka voidaan yhdistää 4,5 metrin putkeksi

Mv6844 vkn

MV6844 VKN

Hydraulinen jarrujen ja kytkimien ilmausjärjestelmä ammattikäyttöön. Sisältää nesteen annostelulaitteen käsikäyttöisellä pumpulla (MV6400) ja yhden pääsylinterisovittimen, joka on suunniteltu käytettäväksi useimmissa eurooppalaisissa autoissa (MVA804). Se pakottaa uuden jarrunesteen alas pääsylinterin läpi ja poistaa samalla ilman ja vanhan nesteen jarrujen ilmausruuvin (-ruuvien) kautta. Annostelulaitteen painemittari mahdollistaa järjestelmäpaineen hallinnan, ja paineistettu säiliö mahdollistaa käyttäjän handsfree-siirtymisen ilmausruuveille. Tämä kaikki on suunniteltu pienten säiliöiden, vaihteistojen ja tasauspyörästöjen täyttöön tai nesteen lisäämiseen sekä hydraulisten jarru- ja kytkinjärjestelmien ilmaamiseen. Sen kätevä koko ja 1,5 metrin letku sekä annosteluputki ja virtauksensäätöventtiili tuovat vaikeapääsyiset säiliöit ja täyttötulpat helposti käsille.

  • Kestävä, luotettava ja turvallinen
  • Helppo käsitellä ja käyttää – napsauta ja pumppaa
  • Ilmakompressoria tai sähköä ei tarvita
  • Paine muodostuu nopeasti ja tehokkaasti käsikäyttöisellä pumpulla
  • Neste annostellaan paineen alaisena tasaisen ja jatkuvan virtauksen varmistamiseksi
  • Työkalu tee-se-itse-tekijälle tai täydentävä työkalu korjaamolle
  • Ihanteellinen hydraulisten jarru- ja kytkinjärjestelmien ilmaamiseen
  • Mukana sovittimet ja erilaiset putket/letkut

Ominaisuudet ja suorituskyky:

  • Integroitu iso 5 litran säiliö
  • Painemittari näyttää nesteen annostelupaineen
  • Vankka, kemikaalinkestävä polyeteenirakenne
  • Integroitu turva- ja käsikäyttöinen paineenalennusventtiili
  • Pumpun sisäiset osat on tiivistetty nesteitä vastaan
  • ON/OFF- ja virtauksensäätöventtiili kätevästi lähellä nesteen ulostuloa
  • Käyttää painettavia pikavaihtotyyppisiä lisävarusteliitäntöjä
  • Mukana yksi 1,5 metrin putki, jossa on integroitu virtauksensäätö- ja automaattinen sulkuventtiili
  • Sisältää nesteen annostelulaitteen ja ripustuskoukun

Mva6837 vkn

MVA6837 VKN

Säiliösarja on suunniteltu erityisesti ottamaan talteen ilmausruuvista virtaava jarruneste ilmattaessa paine- tai painovoimaisia jarruja. Sarja sisältää yleiskäyttöisen Mityvac-ilmausruuvisovittimen, joka muodostaa tiiviin tiivistyksen ilmausruuvin ympärille puhtaan ja tehokkaan ilmaustyön varmistamiseksi.

  • Täydellinen lisävaruste käytettäväksi yhdessä jarruille ja kytkimille tarkoitetun ilmausjärjestelmän MV6844 VKN kanssa
  • Mukana koukku säiliön ripustamiseksi lähelle ilmauskohtaa
  • Työkalu tee-se-itse-tekijälle tai täydentävä työkalu korjaamolle

Ominaisuudet ja suorituskyky:

  • 1,2 litran säiliö
  • nesteensiirtoputki ja yleiskäyttöinen ilmausruuvisovitin
  • Sisältää ripustuskoukun

Installation

Ladattavat tiedostot