Huippuluokan rasvat yksittäispakattuna tai monipakkauksissa.

Rasva

SKF:n rasvat ovat kuhunkin käyttökohteeseen tarkkaan suunniteltuja. Ne soveltuvat mm. henkilöautojen, kevyiden kuorma-autojen ja raskaiden ajoneuvojen pyöränlaakereihin, vetoniveliin sekä niiden asennuksiin. SKF:n VKG 1- (pyöränlaakeri) ja VKG 1001- (vetonivel) -rasvoilla on erinomainen vedensietokyky ja hyvät ruosteenesto-ominaisuudet. Hyvä mekaaninen vakaus ja erinomainen hapettumisen kesto. Se on saatavana erikokoisissa pakkauksissa korjaustarpeen mukaan. Vetonivelrasva on saatavana 80 gramman yksittäis- tai monipakkauksissa.
Grease (1)

Sovitekorroosiota torjuva tahna vähentää korroosiota ja helpottaa korjauksia

Jopa vähäisenkin värähtelyn tai tärinän aiheuttama hiertymiskorroosio voi vahingoittaa laakereita ja tehdä niiden irrottamisesta lähes mahdotonta. SKF:n hiertymiskorroosion estotahna lisää laakereiden käyttöikää ja vähentää huoltoaikaa sekä -kustannuksia.

Ominaisuudet ja edut

  • Sovitekorroosio vähenee ja laakereiden irrottaminen helpottuu.
  • Helpottaa erilaisten yleisten teollisuusosien, kuten muttereiden, pulttien, laippojen, nastojen, laakereiden, ohjaustappien, kytkimien, ankkuriruuvien, sorvin keskiöiden, venttiilinnostinten ja ura-akseleiden irrottamista.