Helpot korjaukset ja suojatut komponentit tuottavat tarkan ja ammattimaisen tuloksen

Voimansiirron työkalut

Jotta vetonivel voisi toimia optimaalisesti, se on suojattava tarkkaan mitoitetuilla suojakumeilla. Suojakumien asentaminen on usein hidas ja monimutkainen toimenpide, koska vetonivel ja vetoakseli on sitä varten irrotettava. SKF tarjoaa mekaanikkojen avuksi työkaluja, jotka nopeuttavat tätä korjausta huomattavasti.
SKF Driveline tools

Ominaisuudet ja edut

Yleismallisen pannan kiristystyökalu (VKN 400)

  • Suojakumityökalu yleiskiinnikkeiden kiristämiseen ja katkaisemiseen tarkasti ja tasaisesti.
  • Ammattilaisen vaihtoehto vakiosaksille/-leikkureille.

Suojakumin pannan kiristystyökalu (VKN 401)

  • Kiristystyökalu "korvamallisten" suojakumikiinnikkeiden tarkkaan kiinnittämiseen.

Yleiskäyttöisen venyvän suojakumin asennustyökalu (VKN 402)

  • Paineilmalla toimiva venytystyökalu yleiskäyttöisten suojakumien asennukseen (vetonivel enintään 115 mm) irrottamatta vetoniveltä tai vetoakselia.
  • Fyysistä voimaa ei tarvita suojakumin venytykseen.