SKF:n itseasennoituva teknologia varmistaa tasaisen suorituskyvyn ja pidemmän elinkaaren

SKF Kytkimen irrotuslaakerit: ammattimaista laatua

Kytkinlaakeritekniikka on vuosien mittaan kehittynyt voimakkaasti yksittäisistä kuulalaakereista samankeskisiin hydraulisiin toimilaitteisiin ja märkiin tai kuiviin kaksoiskytkimiin, joita käytetään uusimmissa ajoneuvoissa.
Clutch release bearing

Ominaisuudet ja edut

  • Itseasennoituva muotoilu mahdollistaa kytkimen sujuvan käyttöönoton/vapauttamisen.
  • Kompakti, kevyt ja vähäisen kitkan ratkaisu vähentää CO2-päästöjä ja pienentää tehohäviötä.
  • Kestovoideltu ja tiivistetty: suojaa laakerin vierintäpintoja kytkinlevyhiukkasilta ja ulkoiselta likaantumiselta.
  • Erittäin tehokas kaksin- tai yksinkertainen kumitiiviste: kestää käyttölämpötiloja, suojaa epäpuhtauksilta ja ylläpitää voiteluaineen laadun.
  • Karkaistut kromiteräksiset vierintäpinnat: kestävät suurta kuormitusta ja laakereiden tarkkuus helpottaa kytkimen toimintaa.
  • Vahvistettu muoviholkki MOS2:lla*: tarkka, helposti paikalleen luistava ohjausputki, vähemmän melua.
  • Karkaistu metallinen takalevy: kestää suuria kuormia ja pidentää käyttöikää.
  • OE-vaatimusten mukaan testatut laakerit: takaavat optimaalisen suorituskyvyn äärilämpötiloissa ja suurilla kuormilla sekä pyörintänopeuksilla.
  • Toimitamme OE-kytkinlaakereita seuraaville autonvalmistajille: Peugeot, Citroen, Audi, Renault ja GM.
  • Valikoimassamme on yli 140 erilaista kytkimen painelaakeria.
  • Laakerit ovat asennusvalmiita.

*Molybdeenidisulfidi-voiteluaine