Tarkkaa suunnittelua tarkkaan suorituskykyyn

Voimansiirtolaakerit

SKF on OE-toimittaja mm. seuraaville raskaan kaluston ajoneuvomerkeille: Mercedes, Scania, Volvo, MAN, Renault sekä Iveco ja toimitamme alkuperäisosien laatuisia voimansiirron laakereita myös jälkimarkkinoiden tarpeisiin. Tuotekehitystoimet ovat parantaneet laakereiden suorituskykyä, pidentäneet niiden käyttöikää ja lisänneet toimintavarmuutta.
Transmission bearing

Ominaisuudet ja suorituskyky

  • Valmistettu erittäin puhtaasta teräksestä: poikkeuksellinen lujuus ja kestävyys (jopa 65 HRC Rockwellin asteikolla).
  • Tarkat induktiokarkaistut vierintäpinnat: ehkäisevät lohkeamia, mikä parantaa turvallisuutta ja pidentää käyttöikää.
  • Huipputarkat valmistusprosessit: takaavat hyvin vähäiset mittapoikkeamat.
  • Tarkkuussuunniteltu tiukkoihin toleransseihin: suuren jäykkyyden, alhaisen melu- ja tärinätason sekä laakereiden ja hammaspyörien optimaalisen käyttöiän varmistamiseksi.
  • Ainutlaatuinen rullan/laipan kosketusalue: säätelee voiteluainekalvoa vierintäpinnoilla myös hitailla nopeuksilla ja ehkäisee lämpöhuiput käytön aikana.
  • Rullien ja renkaiden pinnanmuoto: edistää välitöntä voiteluainekalvon muodostumista, mikä on ehdoton edellytys pienillä pyörintänopeuksilla ja suurilla kuormituksilla.

SKF:n valikoima

  • Valikoima sisältää yli 100 eri laakeria, jotka käsittävät tärkeimmät Euroopassa käytössä olevat kuorma-automallit.
  • Voimansiirron laakerit toimitetaan irto-osina, jotka ovat asennusvalmiita.