SKF:n tiivisteratkaisut tarjoavat ylivoimaisen suojan ja vähentävät ajoneuvokannan käyttökatkoksia

Pyöränlaakeritiivisteet

SKF:n tiivisteissä käytetään pitkälle kehitettyjä materiaaleja ja tiivistehuulimuotoja, jotka vähentämällä kitkaa ja torjumalla tehokkaasti epäpuhtauksia pidentävät laakerien käyttöikää. Tiivistemalleja on saatavana monen tyyppisiin hyötyajoneuvojen pyöränlaakeriratkaisuihin
Truck Seal

Ominaisuudet ja edut

  • Saatavana kuorma-autoihin, busseihin ja perävaunuihin sekä maastoajoneuvoihin.
  • Erilliset aksiaaliset ja radiaaliset tiivistehuulet: torjuvat erittäin tehokkaasti epäpuhtauksia ja pidentävät laakerin käyttöikää.
  • Patentoitu jousikuormitettu aksiaalinen epäpuhtauksilta suojaava tiivistehuuli: ylläpitää oikean huulikosketuksen pitkään.
  • Ainutlaatuinen jousikuormitettu "R-Safe"-huulirakenne: jakaa kuorman radiaaliselle ja aksiaaliselle huulelle, mikä pidentää tiivistyksen kestoikää.
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiivisteen kosketuspinta: pitää vierintäpinnan vapaana korroosiosta ja pidentää tiivisteen käyttöikää.
  • Optimoidut elastomeeriset materiaalit vähentävät kitkaa: vähentää lämpenemistä, mikä myös osaltaan pienentää kitkaa ja tehohäviötä.