Pidempi käyttöikä koko apulaitejärjestelmälle

Apulaitejärjestelmät

Suurin osa nykyaikaisista kuorma-autoista on varustettu apulaitejärjestelmän automaattisilla hihnankiristimillä. SKF:n automaattiset hihnankiristinyksiköt ja ohjainpyörät kestävät jopa kaksi kertaa pidempään kuin muiden jälkimarkkinatoimittajien varaosat. Tämä parantaa ajoneuvokannan käyttöastetta kasvattamalla koko apulaitejärjestelmän käyttöikää.
SKF auxiliary Truck

Ominaisuudet ja edut

  • Valikoimaan kuuluu 96 eri tuotetta, jotka kattavat eurooppalaisen autokannan tärkeimmät kuorma-automallit.
  • Pyöreälankainen jousi: parantaa hihnankiristimen toimintaa ja pidentää koko järjestelmän käyttöikää.
  • Labyrinttitiiviste: estää jousen likaantumista ja pidentää kiristimen käyttöikää.
  • Kaksirivinen laakerointi: lisää kuormituskykyä ja pidentää laakeroinnin käyttöikää.
  • Vahvempi taottu teräksinen hihnapyörä: riski hihnan luiskahtamisesta pois hihnapyörältä pienenee.
  • Tiivistekansi: estää laakereiden likaantumista ja pidentää käyttöikää.
  • Kiristimen sisäinen vaimennusteknologia: vähentää järjestelmän tärinää, mikä tekee kiristimen toiminnasta tasaisempaa ja pidentää sen käyttöikää.
  • Paksumpi kiristinvarren tukiakseli (22-25 mm): parantaa kiristimen vakautta.