Turvallisuuden ja mukavuuden johtajat: SKF esittelee uuden ohjaus- ja jousitustuotevalikoiman, joka on varustettu tehokkaalla synteettisellä rasvalla

Uutiset2023-01-16

Ohjaus- ja jousitusjärjestelmät ovat aina olleet paras ominaisuus tunnistaa tehokas ajoneuvo. SKF, ajoneuvoteollisuuden johtava toimija yli 100 vuoden ajan, on ylpeä voidessaan esitellä uuden ohjaus- ja jousitustuotevalikoiman, joka on varustettu tehokkaalla synteettisellä rasvalla. Uusi valikoimamme tarjoaa yli 5 000 tuotetta vanhemmista käyttökohteista uusimpiin sähköajoneuvoihin. Se sisältää tuotteita, kuten jousituksen tukivarret, vakaajatangot, pallonivelet, holkit, raidetangon päät, raidetangot, keskitangot, kääntövarret, välivarret ja ohjausjärjestelmän suojakumit tarvikkeineen nopeaa ja turvallista asennusta varten. Laadun ja optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi tuotteet on testattu, suunniteltu ja vahvistettu OEM-laatustandardien mukaisesti.

Käytännön ongelmien ratkaisemiseksi sekä ohjauksen käsiteltävyyden ja jousituksen ajolaadun parantamiseksi hyödynsimme tietojamme kisa- ja alkuperäisvarustestandardeista kehittääksemme SKF:n uuden ohjaus- ja jousitusrasvan. Tämä erittäin suorituskykyinen synteettinen rasva voitelee paremmin ohjaus- ja jousitusosiin asennetut nivelliitokset varmistaen paremman ajokokemuksen. 

SKF:n uuden ohjaus- ja jousitusrasvan laajennettu käyttölämpötila-alue parantaa ajettavuutta erityisesti alhaisemmissa lämpötiloissa vähentämällä luistamisilmiötä kylmissä olosuhteissa.

SKF:n parannettu synteettinen ohjaus- ja jousitusrasva varmistaa myös saumattoman asennuksen ja auttaa vähentämään ohjaus- ja jousitusosien kulumista, mikä lisää kestävyyttä ja kaksinkertaistaa osien käyttöiän.

Uuden ohjaus- ja jousitusrasvan laajennettu käyttölämpötila-alue parantaa ajettavuutta erityisesti alhaisemmissa lämpötiloissa.