SKF auttaa prototyyppipyörää 4 183,8 km:n maailmanennätysmatkalla

Uutiset2023-09-11

Ylikokoinen polttoainesäiliö, räätälöidyt pyöränlaakerit ja muut innovaatiot auttavat varmistamaan prototyyppipyörällä yhdellä tankillisella ajetun matkan uuden maailmanennätyksen.

SKF on ollut mukana varmistamassa uutta maailmanennätystä: pisintä prototyyppimoottoripyörällä yhdellä tankillisella ajettua matkaa. 
Prototyyppipyörä kellotti 4 183,8 km matkallaan Pohjois-Italian Albinosta Pohjois-Norjan Nordkappiin – ilman tankkaamista. SKF auttoi moottoripyöräkomponenttien toimittaja Acerbisia sen AC50-projektissa kaksipyöräisen suunnittelussa.
AC50-projekti teki useita tärkeitä läpimurtoja – pääasiassa suunnittelemalla polttoainesäiliön uudelleen vetämään 108 litraa polttoainetta. Lisäksi SKF toimitti räätälöidyn pyöränlaakeri- ja tiivisterakenteen, jotta matka olisi mahdollisimman tehokas ja mukava.

”Kun Acerbis kuvaili AC50-projektia, ymmärsimme, että tämän maailmanennätysyrityksen taustalla oli kestävän kehityksen haaste – joka sopii kestävyysstrategiaamme”, sanoi SKF:n liiketoiminnan kehityspäällikkö Nicolas Berruet. 

Ennen moottoripyörän kaltaisten ajoneuvojen siirtymistä täysin sähkövoimaan, on tärkeää tehdä niistä energiatehokkaampia. Projektit, kuten AC50, osoittavat, että asianmukainen suunnittelu voi auttaa maksimoimaan polttoainetehokkuuden.

”AC50-projektissa päätarpeena olivat tehokkaat ratkaisut moottoripyörän energiankulutuksen vähentämiseksi”, sanoi SKF:n projektipäällikkö Paolo Giraudo. ”Tärkeimmät tunnistamamme tehokkuushäviöt olivat pyörät – joten tarjosimme räätälöidyn pyöränlaakeri- ja tiivisterakenteen.”

Laakerit suunniteltiin vähentämään kitkaa käyttövarmuutta vaarantamatta, kun taas tiivisteet yhdistivät matalan kitkan erinomaiseen suojaukseen.

Kesäkuussa 2023 kolme kuljettajaa ajoi pyörällä vuorotellen huolellisesti suunnitellun reitin 70 km/h keskinopeudella. Itävallan, Saksan, Tanskan, Ruotsin ja Suomen jälkeen tiimi varmisti ennätyksen saapumalla Nordkappiin 15. kesäkuuta. 

Acerbisin toimitusjohtaja Guido Acerbis totesi: ”Lapsena haaveilin pääsystä Guinnessin ennätysten kirjaan. Nyt tuosta haaveesta on tullut totta.”