Etusijalla kestävä kehitys: SKF:n ajoneuvojen jälkimarkkinatuotteiden missiona elinkaaripäästöjen vähentäminen

Uutiset2023-06-06

Haluamme pidentää nykyisen autokannan fyysistä käyttöikää varaosiemme ja palveluidemme avulla.

Korjaaminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys sen sijaan, että ostettaisiin aina uusia tuotteita, on merkittävä asia etenkin autoteollisuudessa. Me SKF:ssä ymmärrämme täysin, miten suuri merkitys näillä käytännöillä on ympäristölle. Meille ympäristöllinen kestävyys itsenäisillä autotarvikkeiden jälkimarkkinoilla liittyy kaikenkattavaan tavoitteeseen vähentää elinkaaren aikaisia päästöjä. Autotarvikkeiden jälkimarkkinaosastollamme me SKF:ssä pyrimme pidentämään ajoneuvojen fyysistä käyttöikää. Ymmärrämme paremmin kuin koskaan, että uusien ajoneuvojen valmistukseen liittyvät päästöt ovat kieltämättä suuret. SKF:n jälkimarkkinaosaston johtaja Philipp Herlein korosti äskeisessä haastattelussa, että uusien ajoneuvojen valmistukseen liittyvät päästöt ovat tietenkin suuret, joten meille on elintärkeää pitää nykyiset henkilöautot käyttökunnossa.

Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen, kuten hybridien ja sähköautojen, kehittäminen osoittaa, että alalla on ryhdytty taistelemaan ilmastonmuutoksen uhkaa vastaan. SKF:n tuotevalikoimaa henkilöautoille, kuorma-autoille ja moottoripyörille kehitetään pienemmän kitkan ja turvallisemman liikkumisen mahdollistamiseksi. SKF tukee sähköajoneuvojen vallankumousta keskittyen täydellä voimalla sähköajoneuvojen alkuperäisosien kehittämiseen. Koko elinkaaren ympäristönäkökulmasta SKF:n on pyrittävä säilyttämään nykyinen autokanta mahdollisimman hyvässä kunnossa ja siten auttamaan kokonaispäästöjen tasapainon hallinnassa, totesi Philipp.

Euroopan ympäristöviraston mukaan maantiekuljetukset vastaavat valtaosasta kuljetusalan kokonaispäästöistä - vuonna 2020 EU:ssa 77 %. Lisäksi yksittäinen liikkuminen autolla aiheuttaa suurimman vaikutuksen, ja sen osuus kuljetuksen kasvihuonekaasupäästöistä on 40 %. Siksi uutta vaihtoehtoa etsivälle yksittäiselle autonomistajalle paras ratkaisu on pitää nykyinen autonsa, huoltaa sitä kunnolla ja pitää se mahdollisimman polttoainetehokkaana.

Kuljetussektori on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen lähde, joka sen osuus tällä hetkellä on noin 17 % päästöistä. Raskaat ajoneuvot edustavat tästä merkittävää osaa. Pohjois-Amerikassa SKF:lla teki äskettäin tutkimusta asiakkaalle, jolla on käytössä suuri määrä ammattiajoneuvoja. Se toimii raskaalla jätteenkäsittelyalalla. SKF:n tiimi päätti testata käytännössä SKF:n tiivisteitä, jotka on tarkoitettu nimenomaan ammattimaisille ja raskaille jätteenkäsittelysegmentille. Tulos ylitti kaikki odotukset. Tämä tosielämän tilanne toimii vastaansanomattomana esimerkkinä siitä, että SKF:n tuotteilla on merkitystä. Mahdollistamalla hyötyajoneuvojen käyttöiän pidentämisen SKF edistää yhteiskunnan muutosta kestävämmäksi ja raaka-ainetehokkaammaksi. Innovaatioilla ja omistautumisella SKF kehittää edelleen ratkaisuja, joka edistävät ajoneuvojen pitkäikäisyyttä, mikä hyödyttää sekä yrityksiä että ympäristöä.