Yleisiä jäähdytysnestepumppuongelmia

SKF, sydämeltään mekaanikko2023-01-16

Jäähdytysnestepumppu (yleensä hihnakäyttöinen keskipakopumppu) on ajoneuvojen jäähdytysjärjestelmän sydän. Pumppu kierrättää jäähdytysnestettä järjestelmässä moottorin käydessä moottorin lämpötilan pitämiseksi optimaalisena. 

Jäähdytysneste vaikuttaa myös ajoneuvon muihin osa-alueisiin, kuten lämmönvaihtimen läpi virtaavaan öljyyn ja EGR-venttiiliin (pakokaasujen takaisinkierrätys), mikä tekee jäähdytysnestepumpusta kriittisen järjestelmän normaalissa ajoneuvokäytössä.

Tarkastellaan muutamia yleisiä ongelmia, jotka voivat vaikuttaa jäähdytysnestepumppujärjestelmään.

Tiivistemassan liiallinen käyttö

Jos jäähdytysnestepumpussa ei ole tiivisterengasta, pumpun tiivistämisessä moottorilohkoon käytetään tiivistemassaa. Oikea massamäärä on tärkeä pumpun sisäisen tiivisteen vaurioitumisen välttämiseksi. Jos tiivistemassaa käytetään liikaa, se voi aiheuttaa järjestelmän likaantumista ja vahingoittaa mekaanista tiivistettä Tämä johtaa usein jäähdytysnestepumpun vuotamiseen, mikä voi vaikuttaa moottorin toimintaan ja aiheuttaa mahdollisesti lisävahinkoja ja moottorin rikkoutumisen.

Älä käytä tiivistemassaa jäähdytysnestepumpuissa, joissa on tiivisterengas tai kiinteä O-rengastiiviste.

Jos tiivistemassaa käytetään liikaa, se voi aiheuttaa järjestelmän likaantumista ja vahingoittaa mekaanista tiivistettä

Likainen tai väärä jäähdytysneste

Dynaaminen tiiviste erottaa jäähdytysnestepumpun märän ja kuivan alueen toisistaan. On tärkeää ymmärtää, että tiivisteen toiminnan takaamiseksi jäähdytysnesteen on oltava oikeantyyppistä ja puhdasta. Lika ja muut pienhiukkaset saattavat vahingoittaa tiivistettä ja lyhentää merkittävästi jäähdytysnestepumpun käyttöikää. 

Vaikka vasta asennetun jäähdytysnestepumpun tiivisteet voivat vuotaa hieman tyhjennysaukosta, kaikki muu tämän ulkopuolella on ongelmallista ja todennäköisesti väärän tai likaisen jäähdytysnesteen aiheuttamaa. Vuotava sylinterikannen tiiviste tai sisäinen vuoto vesijäähdytteisestä pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmästä ovat yleisiä syitä jäähdytysnesteen likaantumiseen, joka voi vahingoittaa muita osia ja johtaa moottorin sisäisiin vikoihin.

Älä koskaan sekoita jäähdytysnesteitä keskenään! Erityyppisten jäähdytysnesteiden sekoittaminen voi johtaa vakaviin teknisiin ongelmiin ja muodostaa kemiallisen seoksen, joka voi olla vaarallinen.

Älä koskaan sekoita jäähdytysnesteitä keskenään! Erityyppisten jäähdytysnesteiden sekoittaminen voi johtaa vakaviin teknisiin ongelmiin ja muodostaa kemiallisen seoksen, joka voi olla vaarallinen.