Αγωνιστικά οχήματα

SKF Automotive για τη Scuderia Ferrari

Από το 1947, η SKF Automotive είναι ο τεχνικός συνεργάτης της Scuderia Ferrari HP, γεγονός που την καθιστά τη μακροβιότερη απρόσκοπτη συνεργασία στην ιστορία της Φόρμουλα Ένα.
Ferrari 2024

Με την πάροδο των ετών, η SKF συνέβαλε σταθερά στην τεχνική ανάπτυξη των μονοθέσιων της Scuderia Ferrari HP στη Formula 1, με 74 παγκόσμια πρωταθλήματα, περισσότερους από 1000 αγώνες Grand Prix και 16 τίτλους κατασκευαστών.
Το σημερινό αυτοκίνητο HP της Scuderia Ferrari είναι εξοπλισμένο με περίπου 300 πλήρως προσαρμοσμένες λύσεις SKF για ρουλεμάν και παρακολούθηση κατάστασης.

SKF Automotive και Scuderia Ferrari - ένας αγώνας πέρα από την ταχύτητα

Η SKF Automotive συμβάλλει στην τεχνική ανάπτυξη των μονοθεσίων της Scuderia Ferraris στη Formula 1 εδώ και 77 χρόνια*, καθιστώντας αυτή τη συνεργασία τη μεγαλύτερη σε διάρκεια χωρίς διακοπή στην ιστορία της Formula 1. Σήμερα, συμβάλλουμε κι εμείς στο να βοηθήσουμε τη Scuderia Ferrari HP να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της για μηδενική κατανάλωση. *Πολλές από τις τεχνικές λεπτομέρειες της συνεργασίας μεταξύ της SKF Automotive και της Scuderia Ferrari HP είναι εμπιστευτικές. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για οποιαδήποτε από τις τεχνικές λύσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μικρά βήματα προς την πραγματική αλλαγή

Ακριβώς όπως και στον στίβο, έτσι και στους αγώνες δρόμου, η ταχύτητα είναι ζωτικής σημασίας. Και γνωρίζουμε τη σημασία των γρήγορων αλλαγών στον σχεδιασμό και στην κατασκευή.

Όταν συνεργάζεστε μαζί μας, σας δίνουμε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες καινοτομίες, όπως ρουλεμάν με αισθητήρες, 3D εκτυπωμένα εξαρτήματα, προηγμένες επιστρώσεις και νέα, ελαφρύτερα και ανθεκτικότερα υλικά. Και όποτε θέλετε να δοκιμάσετε νέα σχέδια και ιδέες, μπορούμε να εκτελέσουμε ευκολότερα ακριβείς προσομοιώσεις ή απλώς να αναπτύξουμε πρωτότυπα.
Κερδίζουμε όταν κερδίζετε εσείς. Γι' αυτό προσπαθούμε πάντα να παρέχουμε το επίπεδο υποστήριξης που απαιτείται για να προηγείστε πάντα. Από την Ε&Α μέχρι την κατασκευή και την υλοποίηση.

Έχετε ένα έργο στο μυαλό σας

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας από τους ειδικούς μας θα μιλήσει μαζί σας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.
SKF_COC_220119_0014 mvp