Αγωνιστικά οχήματα

Προώθηση της καινοτομίας μαζί με τους καλύτερους

Είναι δύσκολο να βρεις καλύτερο περιβάλλον δοκιμών από τους αγώνες κορυφαίας κατηγορίας. Στην SKF Automotive, έχουμε μακρά ιστορία συνεργασίας με μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα στον αγωνιστικό κόσμο. Μαζί, προσπαθούμε συνεχώς να αποκτήσουμε το προβάδισμα μέσω της καινοτομίας.

Toyota Racing II

Αγωνιστικά οχήματα

Υψηλές ταχύτητες και θερμοκρασίες. Χαμηλή λίπανση. Υπερβολικοί κραδασμοί και έντονες επιταχύνσεις. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις ακραίες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα αγωνιστικά οχήματα. Οι μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαίους παίκτες στον αγωνιστικό κόσμο μάς έχουν καταστήσει ειδικούς στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων στην SKF Automotive.
Kart crossing the finish line

Ακριβώς όπως και στον στίβο, έτσι και στους αγώνες δρόμου, η ταχύτητα είναι ζωτικής σημασίας. Και γνωρίζουμε τη σημασία των γρήγορων αλλαγών στον σχεδιασμό και στην κατασκευή. Όταν συνεργάζεστε μαζί μας, σας παρέχουμε πρόσβαση στις τελευταίες καινοτομίες, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιοποίηση, η προσθετική κατασκευή και τα προηγμένα υλικά, συμπεριλαμβανομένων λύσεων χωρίς βιολογικά και ορυκτά συστατικά. Με τη βοήθειά μας μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την απόδοση, να ελαχιστοποιήσετε τα απορρίμματα και να βελτιώσετε το αποτύπωμα άνθρακα. Και όποτε θέλετε να δοκιμάσετε νέα σχέδια και ιδέες, μπορούμε να εκτελέσουμε γρήγορα πολύπλοκες και ακριβείς προσομοιώσεις και να αναπτύξουμε πρωτότυπα για δοκιμές.

Κερδίζουμε όταν κερδίζετε εσείς. Γι' αυτό προσπαθούμε πάντα να παρέχουμε το επίπεδο υποστήριξης που απαιτείται για να προηγείστε πάντα. Από την Ε&Α μέχρι την κατασκευή και την υλοποίηση.

Συνεργασία με τη Scuderia Ferrari HP

Η Scuderia Ferrari HP αγωνίζεται κάθε χρόνο για το διάσημο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Με στόχο την υψηλή απόδοση, τη μείωση του βάρους και της τριβής και τη βελτίωση της απόδοσης χρειάζονται αξιόπιστους συνεργάτες σχεδιασμού.
Manually uploaded, asset id 09630b6b110dfc4f

Έχετε ένα έργο στο μυαλό σας

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας από τους ειδικούς μας θα μιλήσει μαζί σας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.
SKF_COC_220119_0014 mvp