Αναπτύχθηκε για να παρέχει χαμηλή τριβή κατά τη λειτουργία και μέγιστη επαφή με το έδαφος για την απόλυτη αίσθηση οδήγησης

Σετ τσιμουχών πιρουνιού για ποδήλατα mountain

 Οι τσιμούχες του πιρουνιού MTB αποτελούν ζωτικό προστατευτικό μέρος του συνολικού συστήματος μπροστινής ανάρτησης, με καθοριστικό αντίκτυπο στην άνεση οδήγησης και την απρόσκοπτη λειτουργία στις πιο αντίξοες συνθήκες. Οι τσιμούχες πιρουνιού SKF MTB για ποδήλατα mountain έχουν αναπτυχθεί με το ίδιο DNA με τις τσιμούχες μοτοσυκλετών υψηλής ποιότητας: μοναδική αυτολιπαινόμενη σύνθεση σε συνδυασμό με ειδικό σχεδιασμό που έχει αναπτυχθεί για κάθε εφαρμογή.
Fork seal kit for MTB v2 01

Βίντεο προώθησης

Σετ τσιμουχών πιρουνιού για ποδήλατα mountain

Τσιμούχες πιρουνιού ΔΙΠΛΟΥ συστατικού για MTB: Καινοτομία και επιδόσεις

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

Αδιαμφισβήτητη προστασία από μόλυνση: Σε συνδυασμό με τα ρουλεμάν μας, οι τσιμούχες HD θα παρέχουν αξιόπιστη προστασία από τη ρύπανση από την πολύ σοβαρή μόλυνση.

Μέγιστη αντοχή στο πλύσιμο: Χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό του, η τσιμούχα βαρέως τύπου θα ενισχύσει την προστασία του ρουλεμάν κατά το πλύσιμο της μοτοσυκλέτας υπό υψηλή πίεση.

Μειωμένη τριβή: Ο κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός τσιμούχας της SKF προσφέρει χαμηλότερη τριβή από οποιαδήποτε άλλη τυπική τσιμούχα, χωρίς συμβιβασμούς στην προστασία στεγανοποίησης σε συνθήκες λειτουργίας.

Πλήρες σετ συντήρησης για ανθεκτικότητα: Εκτός από τα ειδικά επιλεγμένα ρουλεμάν και τις σχεδιασμένες τσιμούχες, οι σκληρά ανοδιωμένοι αποστάτες θα διασφαλίσουν την απόδοση της στεγανοποίησης με την πάροδο του χρόνου.