Αναπτύχθηκε για να επιτύχει ανώτερη απόδοση στεγανοποίησης μειώνοντας την πρόσφυση

Σετ τσιμουχών πιρουνιού για μοτοσυκλέτες

Οι τσιμούχες πιρουνιού αποτελούν ένα ζωτικό προστατευτικό μέρος του συνολικού συστήματος μπροστινής ανάρτησης, με καθοριστικό αντίκτυπο στην άνεση οδήγησης και την απροβλημάτιστη λειτουργία στις πιο δύσκολες συνθήκες. Τα σετ τσιμουχών πιρουνιού της SKF για μοτοσικλέτες διατίθενται σε 3 διαφορετικές παραλλαγές για να δώσουν σε κάθε αναβάτη την καλύτερη λύση ανάλογα με τις ανάγκες του.
_C7A4364 Fork seal kits for motorcycles

Βίντεο προώθησης

Σετ τσιμούχας πιρουνιού για μοτοσυκλέτα

Αναπτύχθηκε για τους πιο απαιτητικούς αναβάτες και περιβάλλοντα

Σετ τσιμουχών πιρουνιών

Σετ τσιμούχας πιρουνιού πράσινο ή μαύρο

Τα σετ τσιμούχας πιρουνιού SKF για πιρούνια μοτοσυκλέτας αποτελούνται από μια τσιμούχα λαδιού και εξάρτημα παομάκρυνσης σκόνης κατασκευασμένη από αυτολιπαινόμενη ένωση και ειδικό σχεδιασμό που έχει αναπτυχθεί για να επιτυγχάνει ανώτερη απόδοση στεγανοποίησης και να βελτιώνει την προστασία από το νερό και τη βρωμιά.

Διατίθενται για μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών υψηλής ποιότητας σε πράσινο, το χαρακτηριστικό χρώμα των τσιμουχών SKF ή μαύρο.

Σετ τσιμούχας πιρουνιού βαρέως τύπου


Το σετ τσιμουχών πιρουνιού βαρέως τύπου είναι μια εξέλιξη του πράσινου σετ τσιμουχών, με μια αναβαθμισμένη έκδοση του εξαρτήματος απομάκρυνσης σκόνης κατασκευασμένη από σχεδιασμό διπλού χείλους που δημιουργεί έναν επιπλέον λαβύρινθο για να παγιδεύει τη βρωμιά από το να φτάσει στην τσιμούχα λαδιού. Το εξάρτημα απομάκρυνσης σκόνης είναι επίσης βελτιστοποιημένο για ανοιχτές πληγές για να περιορίζει τη συγκράτηση λάσπης και να διευκολύνει τον καθαρισμό.

Σετ τσιμούχας πιρουνιού δύο συστατικών

Αυτός ο μοναδικός σχεδιασμός αποτελείται από δύο ειδικές ενώσεις καουτσούκ και επανασχεδιασμένες γεωμετρίες τόσο για το χείλος απόξεσης όσο και για το χείλος στεγανοποίησης. Τα σετ στεγανοποίησης πιρουνιού SKF Dual Compound διατίθενται σε ειδικά κατασκευασμένο χρώμα και σε διάφορες διαστάσεις για πιρούνια MTB υψηλής ποιότητας. Επιπρόσθετα, υπάρχει ένα νέο μεταλλικό παρέμβυσμα και ένα ανοιχτό άνοιγμα στο χείλος απόξεσης ρύπων που ουσιαστικά αποτρέπει την είσοδο ρύπων στο σύστημα ανάρτησης.