Σετ τσιμουχών πιρουνιού διπλού συστατικού για ποδήλατο mountain

Οι τσιμούχες του πιρουνιού MTB αποτελούν ζωτικό προστατευτικό μέρος του συνολικού συστήματος μπροστινής ανάρτησης, με καθοριστικό αντίκτυπο στην άνεση οδήγησης και την απρόσκοπτη λειτουργία στις πιο αντίξοες συνθήκες.   Αυτή η πλήρως ανασχεδιασμένη τσιμούχα πιρουνιού - που προσθέτει στην καθιερωμένη σειρά τσιμουχών πιρουνιού της SKF που διατίθεται στην αγορά για περισσότερα από 10 χρόνια - αποτελείται από νεοαναπτυγμένες ενώσεις ελαστικού υλικού και νέες γεωμετρίες τόσο για το χείλος ξύστρας όσο και για το χείλος στεγανοποίησης.   Ο συνδυασμός διπλής χύτευσης των υλικών, σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες ιδιότητες του χείλους στεγανοποίησης, προσφέρει βελτιωμένη δυνατότητα ακολούθησης στον άξονα. Επιπρόσθετα, υπάρχει ένα νέο μεταλλικό παρέμβυσμα και ένα ανοιχτό άνοιγμα στο χείλος απόξεσης ρύπων που ουσιαστικά αποτρέπει την είσοδο ρύπων στο σύστημα ανάρτησης.
2W-two wheelers-Dual Compound fork seal kit for mountain bikes

Βίντεο προώθησης

Σετ τσιμουχών πιρουνιού διπλού συστατικού για ποδήλατο mountain

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

Εκτεταμένη δυνατότητα στεγανοποίησης: οι μοναδικές ελαστικές ενώσεις και οι νέες γεωμετρίες του χείλους τσιμούχας διασφαλίζουν αξιόπιστη προστασία του πιρουνιού.

Βελτιωμένος αποκλεισμός επιμόλυνσης: το ανοιχτό άνοιγμα στον σχεδιασμό του χείλους της απόξεσης ρύπων, αποτρέπει αποτελεσματικά την είσοδο μόλυνσης.

Ελάχιστη τριβή για βελτιωμένο έλεγχο του οχήματος: Η διπλή χύτευση υλικών που σχετίζονται με τον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό και τις ιδιότητες του χείλους τσιμούχας έχουν σχεδιαστεί για βελτιστοποιημένη τριβή χωρίς να επηρεάζεται η στεγανοποίηση.

Τα σετ τσιμούχας πιρουνιού διπλού συστατικού SKF διατίθεται σε ειδικά κατασκευασμένο χρώμα και σε διάφορες διαστάσεις για πιρούνια MTB υψηλής ποιότητας.

Με

Gnarly Όταν η άρτια εγκατάστασή σας είναι τέλεια, επιτρέποντάς σας να φτάσετε στο μέγιστο των δυνατοτήτων σας