Απλοποιημένες επισκευές και προστατευμένα εξαρτήματα για ακρίβεια και επαγγελματικά αποτελέσματα

Εργαλεία τροχού

Η αφαίρεση ενός μουαγιέ τύπου HBU 2.1 (συμπαγές ρουλεμάν) και πρωτίστως η τοποθέτηση ενός νέου μουαγιέ αυτού του τύπου, πρέπει να γίνεται με προσοχή. Η SKF διαθέτει ειδικά εργαλεία που εξασφαλίζουν ότι η πίεση για την εισαγωγή του ρουλεμάν στο άκρο εφαρμόζεται στο σωστό σημείο (εξωτερικός δακτύλιος) για να αποφευχθεί βλάβη σε ευαίσθητα εξαρτήματα.
SKF Wheel tool

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

Εργαλείο τοποθέτησης HBU 2.1 (VKN 600)

  • Εργαλείο για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση των μουαγιέ τροχού HBU 2.1 κάθε μεγέθους.
  • Δεν απαιτείται η αφαίρεση του αισθητήρα ABS ή του άκρου από το αυτοκίνητο.
  • Η πίεση εφαρμόζεται στο σωστό σημείο (εξωτερικός δακτύλιος) αποτρέποντας τη ζημιά των ευαίσθητων εξαρτημάτων.

Εργαλείο αφαίρεσης HBU 2.1 (VKN 601)

  • Εργαλείο για απλή και γρήγορη αφαίρεση των μουαγιέ HBU 2.1 κάθε μεγέθους.
  • Οι μελλοντικές επεκτάσεις θα επιτρέψουν τη χρήση του εργαλείου σε ορισμένα μουαγιέ τύπου HBU 2 και HBU 3 με τρία και τέσσερα μπουλόνια.

Υδραυλικό έμβολο (VKN 602-1)

  • Επέκταση για τα παραπάνω σετ εργαλείων αντικατάστασης ρουλεμάν τροχού.
  • Υδραυλικό έμβολο μικρού βάρους (3kg) για ακόμη ευκολότερη τοποθέτηση και αφαίρεση (ικανότητα πίεσης και έλξης 18 τόνων).