Μεγαλύτερη σταθερότητα για τα κιβώτια ταχυτήτων υψηλής πυκνότητας ισχύος

Ρουλεμάν κιβωτίου ταχυτήτων

Η ακριβής θέση και το σωστό διάκενο του ρουλεμάν κιβωτίου ταχυτήτων ή του φορέα κιβωτίου ταχυτήτων προσφέρουν ακριβή ευθυγράμμιση και σταθερή στήριξη των αξόνων του κιβωτίου ταχυτήτων. Αυτή η ακρίβεια συνεισφέρει στα χαμηλά επίπεδα θορύβου, κραδασμών και απώλειας ενέργειας κατά τη λειτουργία.
SKF transmission bearing car

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

  • Το σετ περιέχει μια μεταλλική βάση που διαθέτει δύο αυλακωτά ένσφαιρα ρουλεμάν.
  • Μοναδικός σχεδιασμός πρώτης τοποθέτησης: διαθέσιμο για τον Όμιλο VAG σε μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων 5/6 ταχυτήτων.
  • Γρήγορη εγκατάσταση: η μονάδα κουμπώνει απευθείας στο περίβλημα του κιβωτίου ταχυτήτων.
  • Τα ρουλεμάν είναι προ-ρυθμισμένα, με λίπανση και σφραγισμένα: διασφαλίζει τη διατήρηση του διάκενου και την αποτροπή ρύπανσης κατά την τοποθέτηση.
  • Στιβαρός φορέας από μεταλλική πλάκα: διατηρεί τις ακριβείς θέσεις των οδοντοτροχών και βελτιώνει τη σύμπλεξη των γραναζιών για μειωμένο θόρυβο και τριβή.
  • Η γεωμετρία του περιβλήματος δεν επηρεάζεται από τις θερμικές μεταβολές: διασφαλίζει την ακαμψία και την απόδοση του ρουλεμάν.