Σετ πάνω βάσης και προστασίας

Η SKF βρίσκεται στην πρώτη γραμμή καινοτομίας, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας ρουλεμάν ανάρτησης για κορυφαίους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού αυτοκινήτων παγκοσμίως. Ως παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς σε αυτήν την κατηγορία, η SKF προσφέρει εκτενή σειρά σετ ανάρτησης πάνω βάσης και προστασίας, εξασφαλίζοντας ανταλλακτικά υψηλής ποιότητας που βελτιώνουν τον χειρισμό του οχήματος για μια ομαλή, σταθερή και ασφαλή εμπειρία οδήγησης. Οι εγκαταστάσεις αυστηρών δοκιμών μας σε όλον τον κόσμο εγγυώνται ότι όλα τα προϊόντα SKF πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και απόδοσης. Επιπλέον, η τεχνική υποστήριξη είναι άμεσα διαθέσιμη, με οδηγίες τοποθέτησης και τεχνικά δελτία προσβάσιμα μέσω κωδικών QR στην ετικέτα του κουτιού για τη διευκόλυνσή σας.
Top mount HC image

Σετ πάνω βάσεων

Η αντικατάσταση του ρουλεμάν και της πάνω βάσης ταυτόχρονα και στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου είναι ουσιώδης για τη μέγιστη άνεση, ευστάθεια και ασφάλεια. Αυτά τα εξαρτήματα υψηλών επιδόσεων επιτρέπουν την ομαλή περιστροφή του γόνατου με αποτελεσματική ικανότητα μεταφοράς φορτίου και απορρόφηση κραδασμών.

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

  • Επάνω στηρίγματα κατασκευασμένα από ελαστικό υψηλής ποιότητας με μεταλλικά παρεμβύσματα: διασφαλίζουν 25% λιγότερους κραδασμούς και 20% λιγότερη δύναμη στο χειρισμό του τιμονιού.
  • Μικρών διαστάσεων και ελαφρύς σχεδιασμός: διευκολύνει την τοποθέτηση, μειώνει την τριβή και τα επίπεδα θορύβου για άνετη οδήγηση.
  • Ο πλέον πρόσφατος σχεδιασμός τσιμουχών υψηλών επιδόσεων: τα πολλαπλά χείλη στεγανοποίησης από ελαστομερές και οι εκτροπείς για αποτροπή εισχώρησης ρύπων για τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ρουλεμάν.

Προσφορά της SKF

  • Τα σετ της SKF περιλαμβάνουν ρουλεμάν ανάρτησης, πάνω βάσεις, ελαστικό στοπ* και παξιμάδια/μπουλόνια στερέωσης, εάν είναι απαραίτητα.
  • Διατίθενται ως προ-συναρμολογημένεες μονάδες ή ως μεμονωμένα εξαρτήματα.
  • Η SKF συνιστά να αντικαθιστάτε πάντα ταυτόχρονα τόσο την πάνω βάση όσο και το ρουλεμάν για να αποφύγετε την ανομοιόμορφη φθορά και τις επαναλαμβανόμενες επισκευές.
  • Η σειρά καλύπτει τα βασικά μοντέλα Ευρωπαϊκών και Ασιατικών αυτοκινήτων τόσο για τον μπροστινό, όσο και για τον πίσω άξονα.

*όπου εφαρμόζεται

Σετ ρουλεμάν ανάρτησης

Για άνεση, ευστάθεια και ασφάλεια

Τα ρουλεμάν ανάρτησης ενεργούν ως τα άνω σημεία περιστροφής του συστήματος διεύθυνσης και επιτρέπουν τον ομαλό χειρισμό, την άνετη πέδηση και την ασφαλή λειτουργία.

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

  • Μικρών διαστάσεων και ελαφρύς σχεδιασμός: διευκολύνει την τοποθέτηση, μειώνει την τριβή και τα επίπεδα θορύβου για άνετη οδήγηση.
  • Χάλυβας με ισχυρή σκλήρυνση χρωμίου: διασφαλίζει αυξημένη ακαμψία και σταθερότητα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
  • Ειδικά σχεδιασμένες γωνιακές τροχιές κύλισης επαφής για στιβαρά ρουλεμάν MacPherson: βελτιώνει την ακαμψία επιτρέποντας 40% αύξηση της ικανότητας μεταφοράς ακτινικού φορτίου από το ελατήριο για περισσότερη ευστάθεια και μείωση του θορύβου.
  • Ενισχυμένες επάνω και κάτω ροδέλες από πλαστικό και υαλόνημα: διασφαλίζουν πρόσθετη αντοχή, εύκολη τοποθέτηση και μικρό βάρος.
  • Με γράσο και σφραγισμένα εφ’ όρου ζωής: γράσο υψηλών επιδόσεων με αντοχή στην υγρασία, τους κραδασμούς και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C).
  • Ο πλέον πρόσφατος σχεδιασμός τσιμουχών υψηλών επιδόσεων: τα πολλαπλά χείλη στεγανοποίησης από ελαστομερές και οι εκτροπείς αποτρέπουν την εισχώρηση ρύπων και προάγουν τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ρουλεμάν υπό δυσμενείς συνθήκες.
  • Ενσωματωμένο στιβαρό έδρανο ελατηρίου από μέταλλο/ενισχυμένο πλαστικό: οδηγεί και στηρίζει τα ακτινικά και αξονικά φορτία του ελατηρίου για μεγαλύτερη ακαμψία και λιγότερο θόρυβο.

*Σύμφωνα με τις προδιαγραφές πρώτης τοποθέτησης (ΟΕ)

Προσφορά της SKF

  • Ρουλεμάν ποιότητας ΟΕ με ειδικά χαρακτηριστικά για τις παραμέτρους επιδόσεων των διάφορων αυτοκινήτων.
  • Τα σετ διατίθενται σε μονή ή διπλή συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών παρεμβυσμάτων*.
  • Τα στιβαρά ρουλεμάν ανάρτησης Macpherson της SKF προσφέρουν αυξημένη ακαμψία, ομαλότερη οδήγηση και βελτιωμένη αντοχή για τις πλέον δυσμενείς συνθήκες.
  • Τα ρουλεμάν δοκιμάζονται στα κέντρα δοκιμών της SKF ως προς τις επιδόσεις τους σε δυσμενείς συνθήκες και ακραίες θερμοκρασίες. 

*όπου εφαρμόζεται

Σετ προστασίας

Η πλήρης λύση επισκευής της ανάρτησης

Τα σετ επισκευής ανάρτησης της SKF περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα της πάνω βάσης, το ρουλεμάν ανάρτησης καθώς και τα λάστιχα κρούσης και το προστατευτικό κάλυμμα.

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

  • Διευκολύνουν τη γρήγορη και ακριβή επισκευή.
  • Η σειρά καλύπτει μοντέλα αυτοκινήτων όπου τα εξαρτήματα της ανάρτησης είναι στενά συνδεδεμένα.