Επιβατικά οχήματα

Λύσης αγοράς ανταλλακτικών SKF για κορυφαίο σύστημα χρονισμού

Ιμάντες και τροχαλίες για όλους τους κινητήρες -από τους βασικούς μέχρι τους πλέον πρόσφατους κινητήρες υψηλών επιδόσεων και μικρών διαστάσεων
Automotive aftermarket VSM Vehicle service market Timing chain kit VKML

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

  • Διατίθενται περισσότερα από 1.600 σετ χρονισμού και μεμονωμένα εξαρτήματα ποιότητας πρώτης τοποθέτησης ΟΕ. 
  • Καλύπτεται περισσότερο από το 85% των αυτοκινήτων στην Ευρώπη. 41,900+ vehicles, including top brands as Audi, BMW, Citroën, Ford, Mercedes-Benz, Opel, PSA, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo. Renault, PSA, Toyota. 
  • Όλα τα εξαρτήματα πληρούν τις προδιαγραφές πρώτης τοποθέτησης για βέλτιστη απόδοση. 
  • Εστίαση στη φροντίδα του συστήματος και την αντικατάσταση - τα φθαρμένα εξαρτήματα μπορούν να επηρεάσουν και να βλάψουν περαιτέρω άλλα εξαρτήματα στο σύστημα.
  • Τα σετ περιέχουν όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για πλήρη αντικατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των μπουλονιών, παξιμαδιών, τροχαλιών και της αντλίας νερού, όπου απαιτείται. 
  • Διατίθενται οδηγίες εγκατάστασης , τεχνικά δελτία και βίντεο εγκατάστασης για αποτελεσματική και με ακρίβεια επισκευή.

Τεχνολογία συστήματος χρονισμού

Το σύστημα χρονισμού αποτελεί καθοριστικό τμήμα του τετράχρονου κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η σωστή τάνυση του ιμάντα / της αλυσίδας διατηρείται από (3) χειροκίνητους ή αυτόματους εντατήρες χρονισμού. Η σωστή τάνυση του ιμάντα / της αλυσίδας διατηρείται από (3) χειροκίνητους ή αυτόματους εντατήρες χρονισμού. Το τελευταίο βασικό εξάρτημα, (4) η αντλία νερού διατηρεί τη θερμοκρασία του κινητήρα.

Εάν οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα χρονισμού αστοχήσει, το αυτοκίνητο δεν θα λειτουργεί πλέον σωστά και μπορεί να προκληθεί βλάβη στον κινητήρα. Η κατανόηση και η αντιμετώπιση των προβλημάτων δυσλειτουργίας και αστοχίας του κινητήρα είναι κρίσιμη για την απόδοση του οχήματος. Αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου σας με κιτ υψηλής ποιότητας από την αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων της SKF.

Μαθήματα για τις υπηρεσίες ανταλλακτικών μετά την αγορά SKF

Σετ καδένας χρονισμού

Η πιο ξεκάθαρη γκάμα στην αγορά για επισκευές της καδένας χρονισμού

Τα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με σύγχρονη τεχνολογία καδένας. Έχουν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια από τους ιμάντες, καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και χώρο στον κινητήρα και συνήθως τοποθετούνται στους πιο σύνθετους κινητήρες V6 και V8, καθώς και στους πρόσφατους κινητήρες 3-4 κυλίνδρων. Η καδένα βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του κινητήρα και συνδέεται με ένα σύνολο γραναζιών και τροχαλιών που συγχρονίζουν το στρόφαλο και τον εκκεντροφόρο κρατώντας σταθερό τον χρονισμό του κινητήρα.

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

  • Καδένα προδιαγραφών ΟΕ με χρωματική σήμανση: για σωστή ρύθμιση και τοποθέτηση. 
  • Ρυθμιστές και οδηγοί/γλίστρες υψηλής ποιότητας, από πολυαμίδιο και μέταλλο: εξασφαλίζουν χαμηλό επίπεδο θορύβου και τριβής. 
  • Υδραυλικός τεντωτήρας: διατήρηση της σωστής τάνυσης της καδένας. 
  • Σωληνάκια ψεκασμού λαδιού*: για την εξασφάλιση της σωστής λίπανσης της καδένας. 
  • Υψηλής ποιότητας φλάντζα καλύμματος καδένας*: εξασφαλίζει εξαιρετική στεγανοποίηση και αντοχή στις συνθήκες κάτω από το καπό (-40°c έως +120°C σε ακραίες συνθήκες).

*όπου εφαρμόζεται

Προσφορά της SKF

  • Η σειρά καλύπτει τα βασικά μοντέλα Ευρωπαϊκών και Ασιατικών αυτοκινήτων.
  • Τα σετ περιέχουν όλα όσα απαιτούνται για πλήρη επισκευή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές πρώτης τοποθέτησης ΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των μπουλονιών, τσιμουχών, όπου απαιτούνται. 
  • Λεπτομερή τεχνικά δελτία είναι διαθέσιμα σκανάροντας τον κωδικό QR στην ετικέτα της συσκευασίας

Σετ ιμάντα χρονισμού

Περισσότερα από 20 χρόνια πριν, παρουσιάσαμε στην αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτου την έννοια του σετ ιμάντα χρονισμού και η σειρά επεκτάθηκε αργότερα με την προσθήκη του σετ ιμάντα χρονισμού με αντλία ψυκτικού. Η ευθυγράμμιση της τροχαλίας και η ένταση του ιμάντα είναι κρίσιμα στοιχεία για τη διάρκεια ζωής όλων των εξαρτημάτων. Η αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού είναι σημαντική, όταν τα εξαρτήματα ξεκινούν να αστοχούν, τα διανυθέντα χιλιόμετρα είναι πολλά ή το αυτοκίνητο είναι παλιό. Επίσης, εάν ο ιμάντας πρέπει να αφαιρεθεί για έναν γρήγορο έλεγχο, είναι σημαντικό να τοποθετηθεί νέος για να διασφαλιστεί η βέλτιστη τάνυση και χρονισμός του κινητήρα.

Κατά την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού, οι ειδικοί συνιστούν την αντικατάσταση όλων των εξαρτημάτων του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας ψυκτικού, για την αποφυγή της αστοχίας μεμονωμένων εξαρτημάτων και του πρόσθετου κόστος συντήρησης.

Ευελιξία και αντοχή για τα πιο απαιτητικά συστήματα χρονισμού

Η ευθυγράμμιση της τροχαλίας και η ένταση του ιμάντα είναι κρίσιμα στοιχεία για τη διάρκεια ζωής όλων των εξαρτημάτων. Η αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού είναι σημαντική, όταν τα εξαρτήματα ξεκινούν να αστοχούν, τα διανυθέντα χιλιόμετρα είναι πολλά ή το αυτοκίνητο είναι παλιό.

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

  • Η σειρά της SKF περιλαμβάνει μεμονωμένους ιμάντες χρονισμού και σετ ιμάντων.
  • Υλικά και επεξεργασίας ποιότητας πρώτης τοποθέτησης (OE): αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλα φορτία, διασφαλίζουν χαμηλή τριβή και αθόρυβη λειτουργία.
  • Καουτσούκ κατεργασμένο με HSN (H-NBR) ενισχυμένο με ελαστικές ίνες (Kevlar): παρέχει πρόσθετη αντοχή και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής από τα 120.000 σε περισσότερα από 200.000 km.
  • Επίστρωση PTFE όπου η αντλία ψεκασμού υψηλής πίεσης οδηγείται από τον ιμάντα χρονισμού: εξασφαλίζει πρόσθετη ισχύ και αντοχή στη θερμότητα.
  • Χαμηλότερες ανοχές: διατηρούν το σωστό χρονισμό του κινητήρα για ομαλότερη και πιο ισχυρή μετάδοση κίνησης.

Σετ ιμάντα χρονισμού SKF

  • Τα σετ περιλαμβάνουν τον σωστό ιμάντα για την εφαρμογή σας στην αξιόπιστη ποιότητα πρώτης τοποθέτησης (ΟΕ).
  • Τεντωτήρες και ελεύθερες τροχαλίες κορυφαίας ποιότητας.
  • Παξιμάδια, μπουλόνια, βίδες και άλλοι σύνδεσμοι, όπου απαιτούνται.
  • Ποιοτικά εξαρτήματα που διασφαλίζουν βέλτιστη τάνυση του ιμάντα σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.
  • Οι ειδικές οδηγίες τοποθέτησης, που περιλαμβάνουν τις σωστές ροπές και βήμα προς βήμα οδηγίες εγκατάστασης μπορούν να ληφθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR στο κουτί.

Σετ ιμάντα χρονισμού με αντλία νερού SKF

  • Όταν κινείται από τον ιμάντα χρονισμού, τα σετ περιλαμβάνουν επίσης μια αντλία νερού υψηλής ποιότητας με τσιμούχα ή/και φλάντζα.
  • Ο σωστός ιμάντας για την εφαρμογή σας στην αξιόπιστη ποιότητα πρώτης τοποθέτησης (ΟΕ).
  • Τεντωτήρες και ελεύθερες τροχαλίες κορυφαίας ποιότητας.
  • Παξιμάδια, μπουλόνια, βίδες και άλλοι σύνδεσμοι, όπου απαιτούνται.
  • Ποιοτικά εξαρτήματα που διασφαλίζουν βέλτιστη τάνυση του ιμάντα σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.
  • Οι ειδικές οδηγίες τοποθέτησης, που περιλαμβάνουν τις σωστές ροπές και βήμα προς βήμα οδηγίες εγκατάστασης μπορούν να ληφθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR στο κουτί.

Ευελιξία και αντοχή για τα πιο απαιτητικά συστήματα χρονισμού

Η αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού είναι σημαντική, όταν τα εξαρτήματα ξεκινούν να αστοχούν, τα διανυθέντα χιλιόμετρα είναι πολλά ή το αυτοκίνητο είναι παλιό. Αλλά, εάν ο ιμάντας πρέπει να αφαιρεθεί για έναν γρήγορο έλεγχο, είναι σημαντικό να τοποθετηθεί νέος για να διασφαλιστεί η βέλτιστη τάνυση και χρονισμός του κινητήρα.

Εντατήρας χρονισμού

Οι εντατήρες ιμάντων είναι διατάξεις υψηλής ακρίβειας σχεδιασμένες να βελτιστοποιούν την τάνυση ιμάντα αντισταθμίζοντας αυτόματα το θερμικό διάκενο στον κινητήρα. Βοηθούν στην αποτροπή της αναπήδησης των δοντιών και δεν εφαρμόζουν ποτέ υπερβολική τάνυση, η οποία μπορεί να μειώσει την απόδοση του ιμάντα ή τη διάρκεια ζωής του αξεσουάρ. Το στατικό έκκεντρο επιτρέπει την ρύθμιση της αρχικής τάνυσης κατά την εγκατάσταση, ενώ το δυναμικό έκκεντρο αντισταθμίζει τις διαφορές θερμοκρασίας και την τάνυση των ιμάντων κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το ενσωματωμένο ελατήριο των εντατήρων ιμάντων διατηρεί την τάνυση του ιμάντα ενώ λειτουργεί ο κινητήρας. Ένας εντατήρας ιμάντα μπορεί επίσης να διαθέτει υδραυλικό έμβολο που βοηθά στη διατήρηση της τάνυσης του ιμάντα

Εντατήρας χρονισμού

Κατασκευασμένοι σύμφωνα με αυστηρές ανοχές για άψογη απόδοση του ιμάντα

Οι εντατήρες ιμάντων βοηθούν στην αποτροπή της αναπήδησης των δοντιών και δεν εφαρμόζουν ποτέ υπερβολική τάνυση, η οποία μπορεί να μειώσει την απόδοση του ιμάντα ή τη διάρκεια ζωής του αξεσουάρ. Το στατικό έκκεντρο επιτρέπει την ρύθμιση της αρχικής τάνυσης κατά την εγκατάσταση, ενώ το δυναμικό έκκεντρο αντισταθμίζει τις διαφορές θερμοκρασίας και την τάνυση των ιμάντων κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

  • Ακριβές διάκενο διαστάσεων ρουλεμάν: διασφαλίζει την αποτελεσματική απόδοση των ρουλεμάν σε όλες τις θερμοκρασίες κινητήρα.
  • Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός και σχήμα τροχαλίας: διασφαλίζει μικρές εκτροπές θέσης για ομαλή κίνηση ιμάντα, μειωμένο θόρυβο, κραδασμούς και φθορά.
  • Απόσβεση ενσωματωμένη στον σχεδιασμό: απορροφά τους κραδασμούς και μειώνει την καταπόνηση του ιμάντα και άλλων αξεσουάρ.
  • Κυκλικό ή γωνιακό ελατήριο: βελτιώνει τον έλεγχο του εντατήρα και αυξάνει τη διάρκεια ζωής ολόκληρου του συστήματος.
  • Ανθεκτική στη θερμότητα τσιμούχα τροχαλίας (-40  έως +150 c): αποτρέπει τη ρύπανση του ελατηρίου διασφαλίζοντας μικρή τριβή και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Τροχαλία υψηλής ικανότητας φορτίου: ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο λανθασμένης ευθυγράμμισης της τροχαλίας και φθοράς του ιμάντα στο σύστημα.
  • Τεχνολογία κωνικού δακτυλίου: μειώνει τους κραδασμούς του συστήματος και προσφέρει ομαλότερη λειτουργία και εκτεταμένη διάρκεια ζωής του εντατήρα.*
  • Κορυφαίας ποιότητας γράσο ρουλεμάν: διασφαλίζει ομαλή και αθόρυβη λειτουργία σε όλες τις θερμοκρασίες.

*Σύμφωνα με τις προδιαγραφές πρώτης τοποθέτησης (ΟΕ)

Προσφορά της SKF

  • Όλοι οι τεντωτήρες διατίθενται ως μεμονωμένα εξαρτήματα ή ως μέρη πλήρων σετ χρονισμού.
  • Η σειρά περιλαμβάνει επίσης χειροκίνητους και υδραυλικούς τεντωτήρες.
  • Διατίθενται σε διάταξη μονής ή διπλής σειράς.

Τροχαλία χρονισμού

Σχεδιασμένη με ακρίβεια για να αντέχει σε συστήματα χρονισμού υψηλής ισχύος

Οι ελεύθερες τροχαλίες χρονισμού είναι ουσιώδεις για τη στήριξη και την οδήγηση του ιμάντα στο σύστημα χρονισμού κινητήρα. Για τους πλέον πρόσφατους κινητήρες υψηλής ισχύος και μειωμένων διαστάσεων όπου η ακτινική ισχύς στις ελεύθερες τροχαλίες μπορεί να φθάσει σε υψηλά φορτία, η ακριβής γωνία περιέλιξης και η ικανότητα μεταφοράς φορτίου είναι ζωτικής σημασίας για την άρτια απόδοση του κινητήρα.

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

  • Ακριβές διάκενο διαστάσεων ρουλεμάν: διασφαλίζει την αποτελεσματική απόδοση των ρουλεμάν σε όλες τις θερμοκρασίες κινητήρα.
  • Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός και σχήμα τροχαλίας διασφαλίζει μικρές εκτροπές θέσης για ομαλή κίνηση ιμάντα, μειωμένο θόρυβο, κραδασμούς και φθορά.
  • Ανθεκτική στη θερμότητα τσιμούχα (-40  έως +150 c): αποτρέπει τη ρύπανση του ελατηρίου διασφαλίζοντας χαμηλή τριβή και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Κορυφαίας ποιότητας γράσο ρουλεμάν: διασφαλίζει ομαλή και αθόρυβη λειτουργία σε όλες τις θερμοκρασίες.
  • Όλες οι ελεύθερες τροχαλίες διατίθενται ως μεμονωμένα εξαρτήματα ή ως μέρη πλήρων σετ χρονισμού.
  • Διατίθενται σε διάταξη μονής ή διπλής σειράς.