Βελτιωμένη οδήγηση και χειρισμός οχήματος σε όλες τις οδικές συνθήκες

Σειρά ανταλλακτικών διεύθυνσης και ανάρτησης

Ως παγκόσμιος ηγέτης στην αυτοκινητοβιομηχανία, η SKF σχεδιάζει και κατασκευάζει ρουλεμάν ανάρτησης για τους περισσότερους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OE) αυτοκινήτων παγκοσμίως. Από την κυκλοφορία αυτής της στρατηγικής σειράς προϊόντων το 2019, η SKF παρέχει ολοκληρωμένη σειρά λύσεων επισκευής συστήματος διεύθυνσης και ανάρτησης. Τα ανταλλακτικά υψηλής ποιότητας έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν τον χειρισμό του οχήματος, εξασφαλίζοντας ομαλή, σταθερή και ασφαλή εμπειρία οδήγησης. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις δοκιμών της SKF σε όλον τον κόσμο εγγυώνται ότι όλα τα προϊόντα πληρούν αυστηρά πρότυπα υλικών και απόδοσης. Επιπλέον, η SKF προσφέρει συνθετικό γράσο υψηλών επιδόσεων για όλες τις σχετικές εφαρμογές. Για να υποστηρίξει ακόμα περισσότερο τους πελάτες, η SKF δεσμεύεται να παρέχει την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης με οδηγίες τοποθέτησης και τεχνικά δελτία προσβάσιμα μέσω κωδικών QR στη συσκευασία του προϊόντος.
16_9_Suspension

Μπαλάκια ψαλιδιών

Εύκαμπτο και ανθεκτικό για άνετη και σταθερή οδήγηση

Ο σφαιρικός σύνδεσμος είναι ένα σημείο περιστροφής μεταξύ των τροχών και της ανάρτησης. Η αντοχή, η απόδοση στεγανοποίησης και η ακαμψία είναι ουσιώδεις απαιτήσεις για αυτά τα εκτεθειμένα εξαρτήματα, ώστε να διασφαλιστεί η μεγάλη διάρκεια ζωής και η βέλτιστη απόδοση.

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

  • Οι σύνδεσμοι αυτοί επιτρέπουν στους τροχούς να κινούνται ελεύθερα προς τα επάνω και προς τα κάτω, καθώς και να στρέφονται. Διασφαλίζουν τη σταθερότητα και ευελιξία του οχήματος.
  • Τα πλήρη σετ περιλαμβάνουν άνω σφαιρικό σύνδεσμο, κάλυμμα προστασίας για πριν την εγκατάσταση και κάτω σφαιρικό σύνδεσμο.
  • Η σειρά περιλαμβάνει και μεμονωμένο κάτω σφαιρικό σύνδεσμο.
  • Κατασκευασμένοι από κατεργασμένο χάλυβα, με πλαστικό παρέμβυσμα, πλήρωση γράσου και στεγανοποίηση με το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη σε ελαστομερές κολλημένο και στις δύο πλευρές (επάνω και κάτω) για να διασφαλίζεται βέλτιστη αποτελεσματικότητα στεγανοποίησης και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Τα εξαρτήματα έχουν φωσφατωθεί για να διασφαλιστεί η αντοχή στη διάβρωση.
  • Όλοι οι σφαιρικοί σύνδεσμοι πρέπει να αντικαθίστανται ταυτόχρονα (δεξιά, αριστερά, επάνω και κάτω) για να αποφευχθεί η μη ομοιόμορφη φθορά και οι επαναλαμβανόμενες επισκευές.
  • Το κάτω ένσφαιρο ρουλεμάν περιλαμβάνει ένα ρουλεμάν SKF CARB: διασφαλίζει την ευστάθεια του αυτοκινήτου και ομαλή οδήγηση σε όλες τις συνθήκες.
  • Ειδική λύση στεγανοποίησης για τον κάτω σφαιρικό σύνδεσμο: παρέχει μέγιστη προστασία στο έντονα εκτεθειμένο ρουλεμάν CARB.

Ψαλίδι

Τα ψαλίδια είναι ένα κρίσιμο εξάρτημα του συστήματος ανάρτησης, η κατάσταση του οποίου επηρεάζει άμεσα την οδική συμπεριφορά, καθώς και την απόκριση του συστήματος διεύθυνσης

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

  • Τα ψαλίδια είναι κατασκευασμένα από κατεργασμένο αλουμίνιο, χάλυβα ή υλικό κατεργασμένου χάλυβα.
  • Τα χαλύβδινα εξαρτήματα είναι βαμμένα με καταφόρηση για να διασφαλιστεί βέλτιστη προστασία από διάβρωση.
  • Τα ενσωματωμένα μπαλάκια είναι κατασκευασμένα από χάλυβα, με πλαστικό παρέμβυσμα, πλήρωση γράσου και στεγανοποίηση, με το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη με ελαστομερές κολλημένο και στις δύο πλευρές (επάνω και κάτω) για να διασφαλίζεται βέλτιστη απόδοση στεγανοποίησης και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Τα ενσωματωμένα σινεμπλόκ είναι κατασκευασμένα από ελαστικό συγκεκριμένης σκληρότητας, ανάλογα με την εφαρμογή, για την επίτευξη της σωστής ακαμψίας και του σωστού φιλτραρίσματος.
  • Τα εξαρτήματα παραδίδονται με πλαστικό κάλυμμα προστασίας που πρέπει να αφαιρεθεί πριν την τοποθέτηση.
  • Τα ψαλίδια της SKF με κωδικό VKDS xxxxxx B (με επίθημα B) περιλαμβάνουν το μπαλάκι. Χωρίς το επίθημα B, το μπαλάκι δεν περιλαμβάνεται.

Αντιστρεπτική ράβδο

Τα μπαράκια αντιστρεπτικής ράβδου συνδέονται στην αντιστρεπτική δοκό και στο γόνατο για να περιορίσουν την εγκάρσια κλίση του οχήματος σε εναλλαγές πορείας. Αυτό προσφέρει πιο ισορροπημένη οδήγηση και μειώνει την εκτροπή ή κλίση του οχήματος κατά τη στροφή.

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

  • Το σώμα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα ή ενισχυμένο πλαστικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές πρώτης τοποθέτησης (ΟΕ).
  • Ταιριάζει τέλεια με τα μπαλάκια ψαλιδιών.
  • Τα ενσωματωμένα μπαλάκια ψαλιδιών είναι κατασκευασμένα από χάλυβα, με πλαστικό παρέμβυσμα, πλήρωση γράσου και στεγανοποίηση, με το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη από ελαστομερές, κολλημένο και στις δύο πλευρές (επάνω και κάτω) στα μπαλάκια ψαλιδιών για να διασφαλίζεται βέλτιστη απόδοση στεγανοποίησης και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Τα εξαρτήματα από χάλυβα είναι βαμμένα ή επιψευδαργυρωμένα για να διασφαλίζεται βέλτιστη αντοχή στη διάβρωση.

Ελαστικούς συνδέσμους/σινεμπλόκ

Τα σινεμπλόκ διατηρούν τη δυναμική ευθυγράμμιση των τροχών και μειώνουν το θόρυβο, τις κρούσεις και τους κραδασμούς από το οδόστρωμα, ενώ προσφέρουν σταθερότητα στη γεωμετρία της ανάρτησης.

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

  • Διατίθενται διάφοροι τύποι σινεμπλόκ για τα ψαλίδια ή την αντιστρεπτική ράβδο.
  • Τα σινεμπλόκ είναι κατασκευασμένα από ελαστικό συγκεκριμένης σκληρότητας, ανάλογα με την εφαρμογή, για την επίτευξη της σωστής ακαμψίας και του σωστού φιλτραρίσματος.
  • Αποτελούνται από δύο ομόκεντρα χαλύβδινα χιτώνια με ελαστικό στο εσωτερικό ή ένα πλήρως ελαστικό εξάρτημα, τοποθετημένο σε ένα μεταλλικό περίβλημα στο όχημα.

Φούσκες κρεμαγιέρας

Βέλτιστη προστασία της κρεμαγιέρας που διασφαλίζει βελτιωμένη οδήγηση και χειρισμό του οχήματος σε κάθε οδική συνθήκη

Λόγω της εκτεθειμένης θέσης της η κρεμαγιέρα πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία και τους ρύπους για την αποτροπή της διάβρωσης και πρόωρης αστοχίας.

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

  • Η SKF προσφέρει δύο σετ φούσκας κρεμαγιέρας γενικής χρήσης (VKJP 02000/VKJP 02001) καλύπτοντας τα περισσότερα επιβατικά και ελαφριά επαγγελματικά οχήματα στην Ευρώπη.
  • Μια λύση ποιότητας πρώτης τοποθέτησης ΟΕ: ίδιο σχήμα και απόδοση φούσκας.
  • Καθολικά πλεονεκτήματα: οι φούσκες προσαρμόζονται στα περισσότερα οχήματα.
  • Και ανθεκτικές για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής: εύκαμπτες και ανθεκτικές για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
  • Εύκολη εγκατάσταση: χάρη στο εύκαμπτο και ανθεκτικό υλικό δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση του ακρόμπαρου.

Ακρόμπαρα

Βελτιωμένος χειρισμός του οχήματος σε όλες τις οδικές συνθήκες

Το ακρόμπαρο οδηγεί και στρέφει το άκρο μέσω του συστήματος διεύθυνσης του οχήματος ενώ το προφυλάσσει από κραδασμούς.

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

  • Το εξωτερικό ακρόμπαρο συνδέεται με ένα χιτώνιο προσαρμογής που επιτρέπει την προσαρμογή του μήκους του ακρόμπαρου για τον καθορισμό της κρίσιμης γωνίας ευθυγράμμισης του οχήματος, πράγμα που το καθιστά ουσιώδες εξάρτημα του συστήματος διεύθυνσης.
  • Είναι κατασκευασμένο από κατεργασμένο χάλυβα για μέγιστη δύναμη και αντοχή
  • Τα εξαρτήματα είναι φωσφατωμένα για αντοχή στη διάβρωση
  • Το ενσωματωμένο μπαλάκι είναι κατασκευασμένο από κατεργασμένο χάλυβα, με πλαστικό παρέμβυσμα, πλήρωση γράσου και στεγανοποίηση με κάλυμμα προστασίας από σκόνη κολλημένο και στις δύο πλευρές (επάνω και κάτω) για να διασφαλίζεται βέλτιστη απόδοση στεγανοποίησης και μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Ελέγχετε τα πλήρη ημίμπαρα τουλάχιστον μία φορά ετησίως για να διατηρήσετε τη συνοχή του συστήματος διεύθυνσης και να αποφύγετε την υπερβολική ή ανομοιόμορφη φθορά
  • Ελέγχετε πάντα το μπαλάκι για φθορά και διάκενο κατά την αλλαγή του ακρόμπαρου.

Ημίμπαρα

Το βασικό εξάρτημα που συνδέει την κρεμαγιέρα και τον τροχό

Τα ημίμπαρα είναι εξαρτήματα που επιτρέπουν την απώλεια ευθυγράμμισης στα κινούμενα μέρη της κρεμαγιέρας. Βοηθούν στη μείωση της φθοράς ή της τριβής που προκαλείται.

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

  • Τα ημίμπαρα κρεμαγιέρας χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή και μικρό διάκενο και επιτρέπουν την περιστροφή των τροχών μεταδίδοντας αξονικές δυνάμεις μέσω του ακρόμπαρου στο άκρο.
  • Είναι κατασκευασμένα από κατεργασμένο χάλυβα για μέγιστη δύναμη και αντοχή.
  • Τα εξαρτήματα είναι φωσφατωμένα ή με επίστρωση καταφόρησης για να διασφαλιστεί η αντοχή στη διάβρωση. 
  • Περιλαμβάνουν μπαλάκι από χάλυβα με πλαστικό παρέμβυσμα, με πλήρωση γράσου.
  • Τα ενσωματωμένα εξαρτήματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για ασφαλή και εύκολη τοποθέτηση στο όχημα.
  • Περιλαμβάνεται εσοχή για την τοποθέτηση της φούσκας κρεμαγιέρας στον άξονα.
  • Ελέγχετε τα πλήρη ημίμπαρα κρεμαγιέρας τουλάχιστον μία φορά ετησίως για να διατηρήσετε την ακεραιότητα του συστήματος διεύθυνσης και να αποφύγετε την υπερβολική ή ανομοιόμορφη φθορά.
  • Αντικαθιστάτε πάντα τη φούσκα κρεμαγιέρας ταυτόχρονα με τα ημίμπαρα για να διασφαλίσετε προστασία από εξωτερικά σωματίδια.

Σετ ημίμπαρου με ακρόμπαρο

Το απαραίτητο στοιχείο σύνδεσης μεταξύ της κρεμαγιέρας και του άκρου

Τα πλήρη ημίμπαρα κρεμαγιέρας εξασφαλίζουν την περιστροφή των τροχών. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στο σύστημα διεύθυνσης καθώς ενώνουν την κρεμαγιέρα με τα άκρα του οχήματος.

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις

  • Τα σετ πλήρων ημίμπαρων κρεμαγιέρας SKF περιέχουν όλα τα εξαρτήματα που χρειάζεστε, συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού ακρόμπαρου.
  • Το εξωτερικό ακρόμπαρο συνδέεται με ένα χιτώνιο προσαρμογής που επιτρέπει την προσαρμογή του μήκους του ακρόμπαρου για τον καθορισμό της κρίσιμης γωνίας ευθυγράμμισης του οχήματος, πράγμα που το καθιστά ουσιώδες εξάρτημα του συστήματος διεύθυνσης.
  • Ελέγχετε τα πλήρη ημίμπαρα κρεμαγιέρας τουλάχιστον μία φορά ετησίως για να διατηρήσετε την ακεραιότητα του συστήματος διεύθυνσης και να αποφύγετε την υπερβολική ή ανομοιόμορφη φθορά.