Απλοποιημένες επισκευές και προστατευμένα εξαρτήματα για τα συστήματα χρονισμού και δυναμό

Εργαλεία μετάδοσης ισχύος

Οι σύγχρονοι κινητήρες απαιτούν τη χρήση ειδικών εργαλείων σέρβις ώστε μετά την επισκευή να παραμείνουν ανεπηρέαστα η ισχύς του κινητήρα, η οικονομία καυσίμου και η διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου. Για να υποστηρίξει τους μηχανικούς η SKF έχει αναπτύξει μια γκάμα εργαλείων για το σύστημα δυναμό και χρονισμού ώστε να κάνει τις επισκευές ευκολότερες και λιγότερο χρονοβόρες. Τα εργαλεία ταιριάζουν στα πιο δημοφιλή μοντέλα αυτοκινήτων στην Ευρώπη.
SKF engine timing tool

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

Εργαλεία χρονισμού κινητήρα (VKN 1000 - VKN 1009)

  • 10 Εργαλεία χρονισμού κινητήρα για τη διατήρηση του συγχρονισμού εκκεντροφόρου/στροφαλοφόρου και τη διεξαγωγή επισκευών του συστήματος χρονισμού.
  • Κάθε σετ εργαλείων περιλαμβάνει κωδικό QR για τη λήψη οδηγιών τοποθέτησης με καθοδήγηση βήμα προς βήμα.

Εργαλείο τροχαλίας καστάνιας (VKN 350 και 351)

  • Εργαλείο τροχαλίας-καστάνιας για την ορθή εξαγωγή και τοποθέτηση χωρίς την πρόκληση ζημιών στα γειτονικά εξαρτήματα.
  • Απαιτούνται μόνο δύο σετ για την αντικατάσταση οποιασδήποτε τροχαλίας-καστάνιας στην αγορά της Ευρώπης.

Εργαλείο ελαστικού ιμάντα (VKN 300)

  • Εργαλείο του συστήματος δυναμό για το κλείδωμα της τροχαλίας και του ιμάντα, που επιτρέπει την απλή και εύκολη τοποθέτηση του ελαστικού ιμάντα