Γκάμα εκκενωτών υγρών

Εργαλεία Mityvac

Μηχανικά εργαλεία Mityvac για τον χειρισμό υγρών για κινητήρες αυτοκινήτων, τον συμπλέκτη, το σύστημα φρένων και πολλές άλλες εφαρμογές. Η Mityvac είναι μια Αμερικανική μάρκα εργαλείων διαγνωστικού ελέγχου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων από το 1971 που ανήκει στον Όμιλο SKF. Ξεκινώντας από τον σχεδιασμό και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μιας αντλίας κενού, της οποίας ο χειρισμός γίνεται με το ένα χέρι, που προορίζεται για τον διαγνωστικό έλεγχο και τις εργασίες σέρβις των αυτοκινήτων καθώς και για βιομηχανικές και καταναλωτικές εφαρμογές. Η Mityvac προσφέρει τα προϊόντα και τα συστήματα που χρειάζεστε για οποιαδήποτε εφαρμογή εξαέρωσης φρένων και συμπλεκτών, καθαρισμό επαγωγής αέρα και δοκιμή συμπίεσης, εκκένωση συστημάτων ψύξης ή εφαρμογές επαναπλήρωσης, για το χειρισμό ρευστών και τις διαγνωστικές εφαρμογές. Λανσάρουμε στην Ευρώπη αυτή τη γκάμα των 4 μηχανικών εργαλείων Mityvac για την εκκένωση ή τη διανομή υγρών για τον κινητήρα, τον συμπλέκτη και το σύστημα φρένων, που ταιριάζουν απόλυτα στην Ευρωπαϊκή συλλογή κιτ της SKF.
GROUPAGE

Features and benefits

  • Robust, Reliable & Safe
  • Easy to handle & use, just click and pump
  • No need for an air compressor system or electricity
  • Vacuum created quickly and efficiently by manual pump operation
  • Tool for a do-it-yourself mindset or complementary tool for a workshop
  • Suitable for multiple uses, automotive vehicles, 2 wheelers, gearbox, agricultural equipment, boat, lawn mowers, etc …) except for petrol and diesel
  • Adapters and different tubes/hoses included

Mv7400 vkn

MV7400 VKN

Εκκενωτής υγρού πολλαπλών χρήσεων, εκτός από το ντίζελ και τη βενζίνη (λάδι κινητήρα, ψυκτικό μέσο, λάδι κιβωτίου ταχυτήτων, …) που τραβά υγρό από ένα δοχείο.

  • Στιβαρό, αξιόπιστο και ασφαλές
  • Εύκολο στο χειρισμό και τη χρήση, απλά κάντε κλικ και αντλήστε
  • Καμία ανάγκη για ένα σύστημα αεροσυμπιεστών ή για ηλεκτρική ενέργεια
  • Η υποπίεση δημιουργείται γρήγορα και αποτελεσματικά από τη μηχανική λειτουργία της αντλίας
  • Εργαλείο για όσους αρέσκονται στη νοοτροπία «κάντε το μόνοι σας» ή συμπληρωματικό εργαλείο για ένα συνεργείο
  • Κατάλληλη για πολλαπλάσιες χρήσεις, αυτοκίνητα, δίτροχα, κιβώτια ταχυτήτων, γεωργικό εξοπλισμό, βάρκες, χορτοκοπτικά, κ.λπ. …) εκτός από τη βενζίνη και το diesel
  • Περιλαμβάνονται προσαρμογείς και διάφοροι σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις:

  • Ολοκληρωμένο μεγάλο δοχείο 7,3 λίτρων
  • Μεγάλη βάση με πόδια σταθεροποίησης
  • Ανθεκτική κατασκευή από πολυαιθυλένιο με αντοχή στις χημικές ουσίες
  • Αυτόματη αποτροπή υπερχείλισης
  • Γρήγορη αποστράγγιση με στόμιο αδειάσματος
  • Παρέχεται με 3 σωλήνες μήκους 1,5 m με δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ στους για την επίτευξη του συνολικού μήκους των 4,5 m

Mv7201 vkn

MV7201 VKN

Εκκενωτής και διανομέας υγρού πολλαπλών χρήσεων, εκτός από το ντίζελ και τη βενζίνη που έλκει και ωθεί υγρά (λάδι κινητήρα, ψυκτικό μέσο, λάδι κιβωτίου ταχυτήτων…). Με το πάτημα ενός κουμπιού, αυτή η ευέλικτη μονάδα αλλάζει από υποπίεση σε πίεση για εκκένωση ή διανομή υγρών. Αυτή η λειτουργία την καθιστά ιδανική για την αποστράγγιση δεξαμενών ή δοχείων και στη συνέχεια την άντληση του χρησιμοποιημένου υγρού για εύκολη απόρριψη. Εξαιρετική συνεργασία πολλαπλών μονάδων – απλά εκκενώστε τα χρησιμοποιημένα υγρά με μία μονάδα και στη συνέχεια γεμίστε γρήγορα με νέο υγρό από μια δεύτερη μονάδα.

  • Στιβαρό, αξιόπιστο και ασφαλές
  • Εύκολο στο χειρισμό και τη χρήση, απλά κάντε κλικ και αντλήστε
  • Καμία ανάγκη για ένα σύστημα αεροσυμπιεστών ή για ηλεκτρική ενέργεια
  • Η υποπίεση δημιουργείται γρήγορα και αποτελεσματικά από τη μηχανική λειτουργία της αντλίας
  • Εργαλείο για όσους αρέσκονται στη νοοτροπία «κάντε το μόνοι σας» ή συμπληρωματικό εργαλείο για ένα συνεργείο
  • Κατάλληλη για πολλαπλάσιες χρήσεις, αυτοκίνητα, δίτροχα, κιβώτια ταχυτήτων, γεωργικό εξοπλισμό, βάρκες, χορτοκοπτικά, κ.λπ. …) εκτός από τη βενζίνη και το diesel
  • Περιλαμβάνονται προσαρμογείς και διάφοροι σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις:

  • Ολοκληρωμένο μεγάλο δοχείο 7,3 λίτρων
  • Μεγάλη βάση με πόδια σταθεροποίησης
  • Ανθεκτική κατασκευή από πολυαιθυλένιο με αντοχή στις χημικές ουσίες
  • Αυτόματη αποτροπή υπερχείλισης
  • Γρήγορη αποστράγγιση με στόμιο αδειάσματος
  • Παρέχεται με 3 σωλήνες μήκους 1,5 m με δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ στους για την επίτευξη του συνολικού μήκους των 4,5 m

Mv6844 vkn

MV6844 VKN

Επαγγελματικό υδραυλικό σύστημα εξαέρωσης φρένων και συμπλέκτη που περιλαμβάνει ένα διανομέα υγρού με μηχανική αντλία (MV6400) και έναν μονό προσαρμογέα αντλίας φρένων σχεδιασμένο για χρήση στα περισσότερα Ευρωπαϊκά αυτοκίνητα (MVA804). Εξαναγκάζει τη ροή του νέου υγρού φρένων μέσω της αντλίας φρένων, ενώ ο αέρας και το παλαιό υγρό αποβάλλονται μέσω της(των) βίδας(-ών) εξαέρωσης φρένων. Ένας μετρητής πίεσης στον διανομέα επιτρέπει τον έλεγχο της πίεσης του συστήματος και το δοχείο υπό πίεση επιτρέπει στον χειριστή να κινεί ελεύθερα τα χέρια του στις βίδες εξαέρωσης. Όλα σχεδιασμένα για την επαναπλήρωση ή τη συμπλήρωση μικρών δοχείων, κιβωτίων ταχυτήτων ή διαφορικών, ή για την εξαέρωση υδραυλικών συστημάτων πέδησης και συμπλέκτη υπό πίεση. Το βολικό του μέγεθός και ο εύκαμπτος σωλήνας μήκους 1,5 μ. με ράβδο διανομής και βαλβίδα ελέγχου ροής το καθιστούν ιδανικό για πρόσβαση σε δοχεία και τάπες πλήρωσης που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν.

  • Στιβαρό, αξιόπιστο και ασφαλές
  • Εύκολο στο χειρισμό και τη χρήση, απλά κάντε κλικ και αντλήστε
  • Καμία ανάγκη για ένα σύστημα αεροσυμπιεστών ή για ηλεκτρική ενέργεια
  • Η πίεση δημιουργείται γρήγορα και αποτελεσματικά από τη μηχανική λειτουργία της αντλίας
  • Το ρευστό διανέμεται υπό πίεση για ομαλή συνεχή ροή
  • Εργαλείο για όσους αρέσκονται στη νοοτροπία «κάντε το μόνοι σας» ή συμπληρωματικό εργαλείο για ένα συνεργείο
  • Ιδανικό για την εξαέρωση υδραυλικών συστημάτων πέδησης και συμπλέκτη
  • Περιλαμβάνονται προσαρμογείς και διάφοροι σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις:

  • Ολοκληρωμένο μεγάλο δοχείο 5 λίτρων
  • Ο μετρητής πίεσης υποδεικνύει την πίεση διανομής υγρού
  • Ανθεκτική κατασκευή από πολυαιθυλένιο με αντοχή στις χημικές ουσίες
  • Ενσωματωμένη ασφάλεια και μηχανική ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης
  • Τα εσωτερικά τμήματα της αντλίας είναι στεγανά έναντι στην έκθεση σε υγρά
  • Η βαλβίδα ON/OFF και η βαλβίδα ελέγχου ροής βρίσκονται σε βολικό σημείο κοντά στην έξοδο του υγρού
  • Χρησιμοποιεί συνδέσεις τύπου ώθησης-σύνδεσης, για γρήγορη αλλαγή αξεσουάρ
  • Η παροχή γίνεται με 1 σωλήνα μήκους 1,5 m που ενσωματώνει βαλβίδες έλεγχου ροής και αυτόματης διακοπής
  • Περιλαμβάνει ράβδο διανομής υγρού και άγκιστρο ανάρτησης

Mva6837 vkn

MVA6837 VKN

Το κιτ δοχείου είναι ειδικά σχεδιασμένο για να συλλέγει το υγρό φρένων που αποβάλλεται από τη βίδα εξαέρωσης όταν εκτελείται εξαέρωση των φρένων μέσω πίεσης ή βαρύτητας. Το κιτ περιλαμβάνει τον προσαρμογέα βιδών εξαέρωσης γενικής χρήσης που διαμορφώνει μια σφιχτή τσιμούχα γύρω από τη βίδα εξαέρωσης για να εξασφαλίσει μια καθαρή, αποδοτική εργασία εξαέρωσης.

  • Ιδανικό αξεσουάρ για χρήση σε συνδυασμό με το σύστημα εξαέρωσης φρένων και συμπλέκτη MV6844 VKN
  • Περιλαμβάνει άγκιστρο για το κρέμασμα του δοχείου κοντά στη θέση εξαέρωσης
  • Εργαλείο για όσους αρέσκονται στη νοοτροπία «κάντε το μόνοι σας» ή συμπληρωματικό εργαλείο για ένα συνεργείο

Χαρακτηριστικά και επιδόσεις:

  • δοχείο 1,2 λίτρων
  • με σωλήνα μεταφοράς υγρών και προσαρμογέα βιδών εξαέρωσης γενικής χρήσης
  • Περιλαμβάνει ένα άγκιστρο ανάρτησης

Installation