Απλοποιημένες επισκευές και προστατευμένα εξαρτήματα για ακρίβεια και επαγγελματικά αποτελέσματα

Εργαλεία συστήματος μετάδοσης κίνησης

Για να λειτουργήσει βέλτιστα ο μπιλιοφόρος πρέπει να προστατεύεται από φούσκες τοποθετημένες με ακρίβεια. Η εγκατάσταση αυτών των φουσκών είναι συχνά μια χρονοβόρα και σύνθετη διαδικασία, καθώς ο μπιλιοφόρος και το ημιαξόνιο πρέπει να αποσυνδεθούν. Για την υποστήριξη των μηχανικών, η SKF ανέπτυξε εργαλεία που απλοποιούν και συντομεύουν σημαντικά την επισκευή.
SKF Driveline tools

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

Εργαλείο σφιγκτήρων γενικής χρήσης (VKN 400)

  • Εργαλείο για ακριβές και ομαλό σφίξιμο των σφιγκτήρων γενικής χρήσης.
  • Η επαγγελματική εναλλακτική λύση των τυπικών ψαλιδιών/κοφτών.

Εργαλείο σφιγκτήρων (VKN 401)

  • Εργαλείο σύσφιγξης για ακριβές πρεσάρισμα των ειδικών σφιγκτήρων της φούσκας.

Εργαλείο διαστολής φούσκας γενικής χρήσης (VKN 402)

  • Πνευματικό εργαλείο διαστολής για την τοποθέτηση φουσκών γενικής χρήσης (μπιλιοφόροι μέχρι 115 mm) χωρίς να απαιτείται αφαίρεση του μπιλιοφόρου ή του ημιαξονίου από το αυτοκίνητο.
  • Δεν απαιτείται φυσική δύναμη για τη διαστολή της φούσκας.