Αυξημένη διάρκεια ζωής για το σύνολο του συστήματος δυναμό

Βοηθητικά συστήματα

Τα περισσότερα σύγχρονα φορτηγά είναι εξοπλισμένα με αυτόματους εντατήρες ιμάντων στο σύστημα δυναμό και η αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται, δημιουργώντας νέα ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας. Οι αυτόματοι τεντωτήρες ιμάντων και οι τροχαλίες της SKF μπορούν να έχουν ως και διπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα εξαρτήματα άλλων προμηθευτών της αγοράς ανταλλακτικών. Αυτό έχει θετική επίδραση στον χρόνο υπηρεσίας του στόλου, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του συνόλου του συστήματος δυναμό.
SKF auxiliary Truck

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

  • Η σειρά περιλαμβάνει 96 διαφορετικά προϊόντα που καλύπτουν βασικά μοντέλα φορτηγών του Ευρωπαϊκού στόλου.
  • Ελατήριο κυκλικής διατομής: βελτιώνει τον έλεγχο του εντατήρα και αυξάνει τη διάρκεια ζωής ολόκληρου του συστήματος.
  • Στεγανοποίηση λαβύρινθου: αποτρέπει τη ρύπανση του ελατηρίου και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του εντατήρα.
  • Διπλά ρουλεμάν 6303: αντοχή σε υψηλότερη ικανότητα φορτίου και διασφάλιση μεγαλύτερης διάρκειας ζωής του ρουλεμάν.
  • Ισχυρότερη, σφυρήλατη χαλύβδινη τροχαλία: ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο εκτοπισμού του ιμάντα από την τροχαλία.
  • Κάλυμμα στεγανοποίησης: αποτρέπει την επιμόλυνση των ρουλεμάν και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του εντατήρα.
  • Τεχνολογία κωνικού δακτυλίου: μειώνει τους κραδασμούς του συστήματος και προσφέρει ομαλότερη λειτουργία και εκτεταμένη διάρκεια ζωής του εντατήρα.
  • Μεγαλύτερος άξονας περιστροφής (22-25 mm): βελτιώνει τη σταθερότητα του εντατήρα.