Κοινά προβλήματα στα συστήματα χρονισμού

SKF με καρδιά μηχανικού2023-01-16

Το σύστημα χρονισμού αποτελεί καθοριστικό τμήμα του τετράχρονου κινητήρα εσωτερικής καύσης. Τα εξαρτήματά του μεταδίδουν κίνηση στη συγχρονισμένη περιστροφή του(ων) εκκεντροφόρου(ων), διασφαλίζοντας ότι οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής του κινητήρα ανοίγουν και κλείνουν τη σωστή στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι εάν οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα χρονισμού αστοχήσει, το αυτοκίνητο δεν θα λειτουργεί πλέον σωστά και μπορεί να προκληθεί δαπανηρή βλάβη στον κινητήρα.

Ας μελετήσουμε ορισμένα από τα κοινά προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν το σύστημα χρονισμού.

Λανθασμένη ευθυγράμμιση τροχαλιών

Για να βεβαιωθείτε ότι ο χρονισμός λειτουργεί όπως πρέπει, όλες οι τροχαλίες πρέπει να είναι τέλεια ευθυγραμμισμένες έτσι, ώστε ο ιμάντας ή η καδένα να μπορούν να λειτουργούν ομαλά σε μια γραμμή. Τα δύο πιο κοινά είδη λανθασμένης ευθυγράμμισης είναι τα εξής:

  • Λανθασμένη παράλληλη ευθυγράμμιση – Όταν οι τροχαλίες έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα στους άξονές τους, μπορεί να προκληθεί ζημιά σε άλλα εξαρτήματα του συστήματος χρονισμού, όπως ιμάντες. 
  • Λανθασμένη γωνιακή ευθυγράμμιση – Αυτή οφείλεται σε μη παράλληλους, παραμορφωμένους άξονες και μπορεί να είναι αποτέλεσμα λανθασμένης τάνυσης ιμάντα, η οποία προκαλεί κλίση στην τροχαλία.
  1. Βλάβη λόγω κακής παράλληλης ευθυγράμμισης
  2. Βλάβη λόγω λανθασμένης γωνιακής ευθυγράμμισης τροχαλιών

Λανθασμένη τάνυση του ιμάντα χρονισμού

Υπάρχουν δύο είδη προβλημάτων τάνυνσης του ιμάντα τα οποία μπορεί να παρεμποδίζουν τη συνολική απόδοση του συστήματος χρονισμού:

  • Εάν η τάνυση του ιμάντα είναι ελλιπής, ο ιμάντας μπορεί να "πηδήξει" και να προκαλέσει θόρυβο και ανομοιόμορφη φθορά. Η μικρή τάνυση ενδέχεται επίσης να μειώσει δραστικά τη διάρκεια ζωής του ιμάντα. 
  • Εάν η τάνυση του ιμάντα είναι υπερβολικά μεγάλη, η πίεση που ασκείται στα ρουλεμάν της αντλίας ψυκτικού και στους τεντωτήρες είναι υπερβολικά μεγάλη, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει βλάβη της αντλίας ψυκτικού και των τεντωτήρων. Σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να επηρεαστεί η ευθυγράμμιση των τροχαλιών και να προκληθεί περαιτέρω βλάβη σε ολόκληρο το σύστημα. 

Ανεπαρκής λίπανση της καδένας χρονισμού

Η λίπανση, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα μέρη ενός σύγχρονου κινητήρα εσωτερικής καύσης, είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή λειτουργία και την μεγάλη διάρκεια ζωής του συστήματος καδένας χρονισμού. Το λάδι χρησιμοποιείται για τη λίπανση της καδένας και του τεντωτήρα, ο οποίος επενεργεί στον οδηγό της καδένας, διατηρώντας την τάνυση του συστήματος σταθερή. Η ανεπαρκής λίπανση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα:

  • Βλάβη εξαρτημάτων εξαιτίας του ακάθαρτου λαδιού
  • Υπερβολική κίνηση και φθορά εξαρτημάτων

Βλάβη λόγω ανεπαρκούς λίπανσης της καδένας

Λανθασμένη ευθυγράμμιση γραναζιών

Ένα από τα πιο κοινά σφάλματα κατά την τοποθέτηση, σύμφωνα με τους κατασκευαστές καδενών χρονισμού, είναι η λανθασμένη ευθυγράμμιση. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορα απλά σφάλματα, όπως:

  • Τοποθέτηση του γραναζιού του εκκεντροφόρου ανάποδα
  • Χρήση ροδέλας λανθασμένου πάχους κάτω από το γρανάζι
  • Ατελής εισαγωγή σε όλη τη διαδρομή του γραναζιού του εκκεντροφόρου
  • Χρήση λανθασμένης ροπής σε γρανάζια χωρίς σφήνα